(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

通常価格(税別)
4,446円 ~ 37,562円
税込価格
4,891円 ~ 41,318円

熱電対Rタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆補償導線。【特長】・ビニ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    R
  • 補償導線種類:
    RCA
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    橙・橙(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積(㎟):
    1.25
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • 仕上り外径(mm):
    4.6x7.1
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.45

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ 新カラータイプ:関連画像

RCA-2-G-VVFの外観

補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ 新カラータイプ:関連画像

RCA-2-G-VVFの断面図

  • 絶縁:ビニル
  • 導体
  • 外被:ビニル
導体公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約 mm)2.55
外被外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約 mm)4.6×7.1
電気特性耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ・km)500以上
最大条長(m)2000
概算質量(kg/km)56

ビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線。
防湿、防水性を有した一般的なタイプ。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
10

1個

26,559( 29,215円 )

5日目

71
10

1個

26,938( 29,632円 )

5日目

72
10

1個

27,318( 30,050円 )

5日目

73
10

1個

27,697( 30,467円 )

5日目

74
10

1個

28,076( 30,884円 )

5日目

75
10

1個

28,456( 31,302円 )

5日目

76
10

1個

28,835( 31,719円 )

5日目

77
10

1個

29,215( 32,137円 )

5日目

78
10

1個

29,594( 32,553円 )

5日目

79
10

1個

29,974( 32,971円 )

5日目

80
10

1個

30,353( 33,388円 )

5日目

81
10

1個

30,732( 33,805円 )

5日目

82
10

1個

31,112( 34,223円 )

5日目

83
10

1個

31,491( 34,640円 )

5日目

84
10

1個

31,871( 35,058円 )

5日目

85
10

1個

32,250( 35,475円 )

5日目

86
10

1個

32,629( 35,892円 )

5日目

87
10

1個

33,009( 36,310円 )

5日目

88
10

1個

33,388( 36,727円 )

5日目

89
10

1個

33,768( 37,145円 )

5日目

90
10

1個

34,147( 37,562円 )

5日目

91
10

1個

34,526( 37,979円 )

5日目

92
10

1個

34,906( 38,397円 )

5日目

93
10

1個

35,285( 38,814円 )

5日目

94
10

1個

35,665( 39,232円 )

5日目

95
10

1個

36,044( 39,648円 )

5日目

96
10

1個

36,424( 40,066円 )

5日目

97
10

1個

36,803( 40,483円 )

5日目

98
10

1個

37,182( 40,900円 )

5日目

99
10

1個

37,562( 41,318円 )

5日目

100
10

1個

31,286( 34,415円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Rタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆補償導線。
【特長】
・ビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
・防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・使用環境温度は-10~+60℃。
・固定配線で使用。
・色識別は新JISカラー(シース色は橙色、絶縁色は橙色と白色)。
・補償導線RCAはコンペンセーションタイプと呼ばれ、熱電対と違う材質の導体(異種金属)を使用。
・補償導線RCAは旧RXタイプ。
【用途】
・熱電対Rタイプの延長用リード線(熱電対Rタイプのみに使用可能)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

    補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

    補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

      補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

      補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

              熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

              熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

                        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 4,446円 4,446円 4,446円 2,400円 5,308円 2,354円 2,538円 67,429円 4,800円 8,138円 5,985円 5,985円 9,523円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 R T J K K R K K K N K J K
                            補償導線種類 RCA TX JX VX KX RX KCB VX KX NX VX JX KX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 橙・橙(+)白(-) 茶・茶(+)白(-) 黒・黒(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 桃・桃(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。
                            Q 同じ種類の補償導線でサイズを変更した場合は何か問題はありますか?
                            A
                            同じ種類の補償導線であれば違うサイズに変更しても問題ありません。外部入力抵抗の限定がある場合は注意してサイズを選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました