(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

通常価格(税別)
20,723円 ~ 668,589円
税込価格
22,795円 ~ 735,448円

熱電対Kタイプ用で一般用精密級の多対補償導線。【特長】・ビニル絶縁・ビニル外被...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積(㎟):
    1.25
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    丸形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用精密級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -20~90
  • シールド種類:
    銅テープ
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.45

型番

未確定304件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

特長

  • 熱電対と同一導体(金属)を使用、熱電対Kタイプの補償導線の中では温度誤差の少ない(精度の高い)タイプ。
  • 一般ビニル絶縁、一般ビニル外被を施した遮蔽有熱電対用丸形補償導線。

用途

  • 使用環境温度は-10~+60℃以内の屋内で、固定配線で使用すること。
  • 1.25SQサイズなので、プラント工事や様々な用途で使用可能。
  • 精密級タイプのため、温度測定がシビアな環境でも使用可能。

VVR-SA構造

対数導体絶縁体遮蔽シース条長概算重量
断面積構成外径厚さ外径厚さ厚さ外径
mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmkg/km
21.257/0.451.350.62.550.081.211.81000177
51.257/0.451.350.62.550.081.315.91000334
101.257/0.451.350.62.550.081.521.1500596
151.257/0.451.350.62.550.081.624.4500824

構造断面図

構造断面図

構造断面図。

  • ※ 耐熱ビニル・特殊耐熱ビニル・ポリエチレン等にも適応。概算重量は補償導線の種類、被覆材質の種類により若干上下する可能性あり。

多対の識別は、番号による表示を標準とする。介在はポリプロピレンを標準とする。

商品情報を表示

型番リスト

型番
芯数(対数)
仕上り外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2P
11.8
70
10

1個

120,400( 132,440円 )

-

2P
11.8
71
10

1個

122,120( 134,332円 )

-

2P
11.8
72
10

1個

123,840( 136,224円 )

-

2P
11.8
73
10

1個

125,560( 138,116円 )

-

2P
11.8
74
10

1個

127,280( 140,008円 )

-

2P
11.8
75
10

1個

129,000( 141,900円 )

-

2P
11.8
76
10

1個

130,720( 143,792円 )

-

2P
11.8
77
10

1個

132,440( 145,684円 )

-

2P
11.8
78
10

1個

134,160( 147,576円 )

-

2P
11.8
79
10

1個

135,880( 149,468円 )

-

2P
11.8
80
10

1個

137,600( 151,360円 )

-

2P
11.8
81
10

1個

139,320( 153,252円 )

-

2P
11.8
82
10

1個

141,040( 155,144円 )

-

2P
11.8
83
10

1個

142,760( 157,036円 )

-

2P
11.8
84
10

1個

144,480( 158,928円 )

-

2P
11.8
85
10

1個

146,200( 160,820円 )

-

2P
11.8
86
10

1個

147,920( 162,712円 )

-

2P
11.8
87
10

1個

149,640( 164,604円 )

-

2P
11.8
88
10

1個

151,360( 166,496円 )

-

2P
11.8
89
10

1個

153,080( 168,388円 )

-

2P
11.8
90
10

1個

154,800( 170,280円 )

-

2P
11.8
91
10

1個

156,520( 172,172円 )

-

2P
11.8
92
10

1個

158,240( 174,064円 )

-

2P
11.8
93
10

1個

159,960( 175,956円 )

-

2P
11.8
94
10

1個

161,680( 177,848円 )

-

2P
11.8
95
10

1個

163,400( 179,740円 )

-

2P
11.8
96
10

1個

165,120( 181,632円 )

-

2P
11.8
97
10

1個

166,840( 183,524円 )

-

2P
11.8
98
10

1個

168,560( 185,416円 )

-

2P
11.8
99
10

1個

170,280( 187,308円 )

-

2P
11.8
100
10

1個

136,400( 150,040円 )

-

5P
15.9
10
10

1個

42,926( 47,219円 )

5日目

5P
15.9
11
10

1個

47,219( 51,941円 )

5日目

5P
15.9
12
10

1個

51,512( 56,663円 )

5日目

5P
15.9
13
10

1個

55,804( 61,384円 )

5日目

5P
15.9
14
10

1個

60,097( 66,107円 )

5日目

5P
15.9
15
10

1個

64,390( 70,829円 )

5日目

5P
15.9
16
10

1個

68,682( 75,550円 )

5日目

5P
15.9
17
10

1個

72,975( 80,273円 )

5日目

5P
15.9
18
10

1個

77,268( 84,995円 )

5日目

5P
15.9
19
10

1個

81,560( 89,716円 )

5日目

5P
15.9
20
10

1個

85,853( 94,438円 )

5日目

5P
15.9
21
10

1個

90,146( 99,161円 )

5日目

5P
15.9
22
10

1個

94,438( 103,882円 )

5日目

5P
15.9
23
10

1個

98,731( 108,604円 )

5日目

5P
15.9
24
10

1個

103,024( 113,326円 )

5日目

5P
15.9
25
10

1個

107,316( 118,048円 )

5日目

5P
15.9
26
10

1個

111,609( 122,770円 )

5日目

5P
15.9
27
10

1個

115,901( 127,491円 )

5日目

5P
15.9
28
10

1個

120,194( 132,213円 )

5日目

5P
15.9
29
10

1個

124,487( 136,936円 )

5日目

5P
15.9
30
10

1個

128,779( 141,657円 )

5日目

5P
15.9
31
10

1個

133,072( 146,379円 )

5日目

5P
15.9
32
10

1個

137,365( 151,102円 )

5日目

5P
15.9
33
10

1個

141,657( 155,823円 )

5日目

5P
15.9
34
10

1個

145,950( 160,545円 )

5日目

5P
15.9
35
10

1個

150,243( 165,267円 )

5日目

5P
15.9
36
10

1個

154,535( 169,989円 )

5日目

5P
15.9
37
10

1個

158,828( 174,711円 )

5日目

5P
15.9
38
10

1個

163,121( 179,433円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用で一般用精密級の多対補償導線。
【特長】
・ビニル絶縁・ビニル外被を施した銅テープシールド付熱電対用丸形補償導線です。
・静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・シース色は青色、絶縁色は赤色と白色。
・熱電対と同一導体(金属)を使用しており、熱電対Kタイプの補償導線の中では温度誤差の少ないタイプ。
・精度は精密級のため、温度誤差の範囲は±1.5℃以内。
・一括銅テープシールド付で静電誘導障害の除去効果有り。
【用途】
・熱電対Kタイプのみに使用可能。
・プラント工事や様々な用途で、また、温度測定がシビアな環境でも使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプ

    補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプ

      補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

      補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

        補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズ

        補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズ

          補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

          補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

            補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

            補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

              補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズ

              補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

                  熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

                  熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

                        UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

                        UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

                          被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ

                          被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 ミスミ 福電
                            通常価格 20,723円 14,569円 7,477円 22,706円 5,923円 16,185円 13,877円 6,385円 3,954円 6,323円 3,615円 831円 20,231円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 - 被覆熱電対
                            熱電対種類 K K J K K K K K K K K - K
                            補償導線種類 KX VX JX KX VX VX KX KX KCB KX VX - -
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 可動部用 可動部用 可動部用 可動部用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線と補償導線をつなぐのに何を使用すれば良いか?
                            A
                            補償導線は無接続が原則です。やむを得ず接続する場合は、銅スリーブや端子台で接続しても構わないが下記の事に注意が必要です。
                            ①接続する補償導線の種類は同品種の物であることが必要です。
                            (KX→KX ○  KX→VX △  KX→JX ×)
                            ②接続箇所は出来るだけ周囲の熱に影響されない場所(ヒーター等の熱源から離れたところが望ましい)であることが必要です。
                            ③繋ぎ目の+脚と-脚は必ず同温度で有る事が必要です。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました