(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-OBSシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-OBSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,415円 ~ 62,749円
税込価格
8,157円 ~ 69,024円

熱電対Kタイプ用の耐熱用普通級(クラス2)のガラス編組被覆、外ステンレスシール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    WX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・白/赤スパイラル(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    106℃~180℃
  • シース材質:
    ガラス編組
  • 導体断面積(㎟):
    0.5
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性
  • 仕上り外径(mm):
    2.7x4.3
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ガラス編組
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    耐熱用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    0~150
  • シールド種類:
    ステンレス線編組
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.32

(i)ご注意

  • 【一部サイズ塗料変更のご案内】
    本ページの一部商品は塗料のみ変更となります。変更理由は「パラフィン系添加剤」がストックホルム条約規制対象の検討物質に追加され廃盤/ベース樹脂の統廃合によるものです。変更時期につきましては、既存在庫がなくなり次第、順次ランニングチェンジとなります。変更前後における特性に変更はございません。

    WX-H-GGBF-OBS-1PX7/0.32(0.5SQ)-長さ

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-OBSシリーズ:関連画像

WX-H-GGBF-OBSの外観

補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-OBSシリーズ:関連画像

WX-H-GGBF-OBSの断面図

  • 絶縁:内側ガラス横巻、外側ガラス編組、+脚の絶縁識別が白地に赤のスパイラル。
  • 導体
  • 外装:ステンレス線編
  • 外被:ガラス編組
-GGBF-OBS
導体公称断面積(SQ)0.5
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(mm)0.96
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.32
絶縁体外径(約mm)1.60
+脚の絶縁識別白地/赤のスパイラル
外被外被被覆厚(mm)0.25
仕上外径(約mm)2.1×3.7
外装外装厚さ(mm)0.30
仕上外径(約mm)2.7×4.3
電気特性耐電圧(V/min)DC500
絶縁抵抗(MΩ・Km)0.1以上
最大条長(m)1000
概算質量(Kg/Km)31

絶縁・外被にガラス編組を施したステンレス線編組外装付の熱電対用平形補償導線。

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10

1個

7,415( 8,157円 )

5日目

11
10

1個

8,157( 8,973円 )

-

12
10

1個

8,898( 9,788円 )

-

13
10

1個

9,640( 10,604円 )

-

14
10

1個

10,382( 11,420円 )

-

15
10

1個

11,123( 12,235円 )

-

16
10

1個

11,865( 13,052円 )

-

17
10

1個

12,606( 13,867円 )

-

18
10

1個

13,348( 14,683円 )

-

19
10

1個

14,089( 15,498円 )

-

20
10

1個

14,831( 16,314円 )

-

21
10

1個

15,572( 17,129円 )

-

22
10

1個

16,314( 17,945円 )

-

23
10

1個

17,055( 18,761円 )

-

24
10

1個

17,797( 19,577円 )

-

25
10

1個

18,538( 20,392円 )

-

26
10

1個

19,280( 21,208円 )

-

27
10

1個

20,022( 22,024円 )

-

28
10

1個

20,763( 22,839円 )

-

29
10

1個

21,505( 23,656円 )

-

30
10

1個

22,246( 24,471円 )

-

31
10

1個

22,988( 25,287円 )

-

32
10

1個

23,729( 26,102円 )

-

33
10

1個

24,471( 26,918円 )

-

34
10

1個

25,212( 27,733円 )

-

35
10

1個

25,954( 28,549円 )

-

36
10

1個

26,695( 29,365円 )

-

37
10

1個

27,437( 30,181円 )

-

38
10

1個

28,178( 30,996円 )

-

39
10

1個

28,920( 31,812円 )

-

40
10

1個

29,662( 32,628円 )

-

41
10

1個

30,403( 33,443円 )

-

42
10

1個

31,145( 34,260円 )

-

43
10

1個

31,886( 35,075円 )

-

44
10

1個

32,628( 35,891円 )

-

45
10

1個

33,369( 36,706円 )

-

46
10

1個

34,111( 37,522円 )

-

47
10

1個

34,852( 38,337円 )

-

48
10

1個

35,594( 39,153円 )

-

49
10

1個

36,335( 39,969円 )

-

50
10

1個

31,691( 34,860円 )

-

51
10

1個

32,325( 35,558円 )

-

52
10

1個

32,959( 36,255円 )

-

53
10

1個

33,593( 36,952円 )

-

54
10

1個

34,226( 37,649円 )

-

55
10

1個

34,860( 38,346円 )

-

56
10

1個

35,494( 39,043円 )

-

57
10

1個

36,128( 39,741円 )

-

58
10

1個

36,762( 40,438円 )

-

59
10

1個

37,396( 41,136円 )

-

60
10

1個

38,029( 41,832円 )

-

61
10

1個

38,663( 42,529円 )

-

62
10

1個

39,297( 43,227円 )

-

63
10

1個

39,931( 43,924円 )

-

64
10

1個

40,565( 44,622円 )

-

65
10

1個

41,199( 45,319円 )

-

66
10

1個

41,832( 46,015円 )

-

67
10

1個

42,466( 46,713円 )

-

68
10

1個

43,100( 47,410円 )

-

69
10

1個

43,734( 48,107円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用の耐熱用普通級(クラス2)のガラス編組被覆、外ステンレスシールド付き補償導線。
【特長】
・ガラス編組絶縁ガラス編組外被を施したステンレス線編組外装付き熱電対用平形補償導線です。
・外傷防止効果と耐熱性を有した一般的なタイプです。
・被覆の耐熱温度は200℃。
・使用環境温度は0~+150℃。
・屋内の固定配線で使用。
・外ステンレス線編組シールド付き。
・従来の旧JISカラー(シース色は青色、絶縁色は赤糸スパイラルと白色)。
・補償導線WXはエクステンションタイプと呼ばれ、熱電対と同じ材質の導体を使用し、主に卑金属熱電対に使用。
【用途】
・熱電対Kタイプの延長用リード線(熱電対Kタイプのみに使用可能)。

(i)ご注意

  • 【一部サイズ塗料変更のご案内】
    本ページの一部商品は塗料のみ変更となります。変更理由は「パラフィン系添加剤」がストックホルム条約規制対象の検討物質に追加され廃盤/ベース樹脂の統廃合によるものです。変更時期につきましては、既存在庫がなくなり次第、順次ランニングチェンジとなります。変更前後における特性に変更はございません。

    WX-H-GGBF-OBS-1PX7/0.32(0.5SQ)-長さ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-OBSシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-OBSシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

      熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

      熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

          熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

          熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 7,415円 4,446円 4,400円 7,138円 8,492円 4,446円 12,523円 6,338円 12,477円 10,446円 8,138円 12,046円 10,477円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K K K K K R K R K K R K K
                            補償導線種類 WX WX KCA WX KCA RX WX RCB KX KX RCB KX KX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 橙・白/橙スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 橙・白/橙スパイラル(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-OBSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ガラス編組被覆の補償導線を湿気の有る所若しくは水が掛かるとどの様な影響がでますか?
                            A
                            吸湿や水の浸透により絶縁不良を起こし、正確な温度測定ができなくなります。屋外での配線は避けてください。
                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト