(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Eタイプ EX-G-VVR-SA・熱電対Kタイプ VX-G-VVR-SAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Eタイプ EX-G-VVR-SA・熱電対Kタイプ VX-G-VVR-SAシリーズ

通常価格(税別)
7,477円 ~ 84,296円
税込価格
8,225円 ~ 92,726円

熱電対Eタイプ(EXシリーズ)、熱電対Kタイプ(VXシリーズ)用の一般用普通級...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積(㎟):
    1.25
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • 仕上り外径(mm):
    7.9
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    丸形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • シールド種類:
    銅テープ
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.45

型番

未確定182件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Eタイプ EX-G-VVR-SA・熱電対Kタイプ VX-G-VVR-SAシリーズ 関連画像
補償導線 熱電対Eタイプ EX-G-VVR-SA・熱電対Kタイプ VX-G-VVR-SAシリーズ 関連画像

EX-G-VVR-SA・VX-G-VVR-SAの外観

補償導線 熱電対Eタイプ EX-G-VVR-SA・熱電対Kタイプ VX-G-VVR-SAシリーズ 関連画像
 

EX-G-VVR-SA・VX-G-VVR-SAの断面図

  • 絶縁:ビニル
  • 導体
  • 外被:ビニル
  • シールド:銅テープ
 
導体公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約 mm)2.55
シールド遮蔽厚(mm)0.12
外径(約 mm)5.5
外被外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約 mm)7.9
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
最大条長(m)2000
概算質量(kg/km)85

ビニル絶縁・ビニル外被を施した銅テープシールド付熱電対用丸形補償導線。
静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプ。

商品情報を表示

型番リスト

型番
熱電対種類
補償導線種類
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
シース(外被)色
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K
VX
青・赤(+)白(-)
39
10

1個

29,160( 32,076円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
40
10

1個

29,908( 32,899円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
41
10

1個

30,655( 33,721円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
42
10

1個

31,403( 34,543円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
43
10

1個

32,151( 35,366円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
44
10

1個

32,898( 36,188円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
45
10

1個

33,646( 37,011円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
46
10

1個

34,394( 37,833円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
47
10

1個

35,142( 38,656円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
48
10

1個

35,889( 39,478円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
49
10

1個

36,637( 40,301円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
50
10

1個

31,985( 35,184円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
51
10

1個

32,625( 35,888円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
52
10

1個

33,265( 36,592円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
53
10

1個

33,904( 37,294円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
54
10

1個

34,544( 37,998円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
55
10

1個

35,184( 38,702円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
56
10

1個

35,824( 39,406円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
57
10

1個

36,463( 40,109円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
58
10

1個

37,103( 40,813円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
59
10

1個

37,743( 41,517円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
60
10

1個

38,382( 42,220円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
61
10

1個

39,022( 42,924円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
62
10

1個

39,662( 43,628円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
63
10

1個

40,301( 44,331円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
64
10

1個

40,941( 45,035円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
65
10

1個

41,581( 45,739円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
66
10

1個

42,221( 46,443円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
67
10

1個

42,860( 47,146円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
68
10

1個

43,500( 47,850円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
69
10

1個

44,140( 48,554円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
70
10

1個

44,779( 49,257円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
71
10

1個

45,419( 49,961円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
72
10

1個

46,059( 50,665円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
73
10

1個

46,699( 51,369円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
74
10

1個

47,338( 52,072円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
75
10

1個

47,978( 52,776円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
76
10

1個

48,618( 53,480円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
77
10

1個

49,257( 54,183円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
78
10

1個

49,897( 54,887円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
79
10

1個

50,537( 55,591円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
80
10

1個

51,176( 56,294円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
81
10

1個

51,816( 56,998円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
82
10

1個

52,456( 57,702円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
83
10

1個

53,096( 58,406円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
84
10

1個

53,735( 59,109円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
85
10

1個

54,375( 59,813円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
86
10

1個

55,015( 60,517円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
87
10

1個

55,654( 61,219円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
88
10

1個

56,294( 61,923円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
89
10

1個

56,934( 62,627円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
90
10

1個

57,574( 63,331円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
91
10

1個

58,213( 64,034円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
92
10

1個

58,853( 64,738円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
93
10

1個

59,493( 65,442円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
94
10

1個

60,132( 66,145円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
95
10

1個

60,772( 66,849円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
96
10

1個

61,412( 67,553円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
97
10

1個

62,051( 68,256円 )

5日目

K
VX
青・赤(+)白(-)
98
10

1個

62,691( 68,960円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Eタイプ(EXシリーズ)、熱電対Kタイプ(VXシリーズ)用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆、シールド付き補償導線。
【特長】
・ビニル絶縁・ビニルシース、丸形の補償導線。
・被覆の耐熱温度は60℃で防湿・防水性を有した一般的なタイプ。
・使用環境温度は-10~+60℃。固定配線で使用。
・銅テープシールド付き。
・補償導線VXはコンペンセーションタイプと呼ばれ、熱電対と違う材質の導体(異種金属)を使用。
・補償導線EXはエクステンションタイプと呼ばれ、熱電対と同じ材質の導体を使用し、主に卑金属熱電対に使用される。
【用途】
・熱電対Kタイプの延長用リード線(熱電対Kタイプのみに使用可能)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Eタイプ EX-G-VVR-SA・熱電対Kタイプ VX-G-VVR-SAシリーズ

補償導線 熱電対Eタイプ EX-G-VVR-SA・熱電対Kタイプ VX-G-VVR-SAシリーズ

    熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-NVVR-SAシリーズ

    熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-NVVR-SAシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

          補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ

          補償導線 熱電対Rタイプ 多対 RX-G-VVR-SAシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVR-SAシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVR-SAシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                    熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

                    熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

                          補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

                          補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 7,477円 7,554円 5,985円 2,400円 27,574円 7,477円 67,429円 7,477円 12,046円 3,954円 2,354円 9,523円 7,477円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用
                            使用最高温度 60℃以下 60℃以下 60℃以下 60℃以下 60℃以下 60℃以下 91℃~105℃ 60℃以下 60℃以下 91℃~105℃ 60℃以下 60℃以下 60℃以下
                            シース材質 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル
                            導体断面積(㎟) 1.25 1.25 1.25 - 1.25 1.25 0.3 1.25 1.25 - - 1.25 1.25

                            補償導線 熱電対Eタイプ EX-G-VVR-SA・熱電対Kタイプ VX-G-VVR-SAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。
                            Q 同じ種類の補償導線でサイズを変更した場合は何か問題はありますか?
                            A
                            同じ種類の補償導線であれば違うサイズに変更しても問題ありません。外部入力抵抗の限定がある場合は注意してサイズを選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました