(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

通常価格(税別)
3,615円 ~ 56,925円
税込価格
3,977円 ~ 62,618円

熱電対Kタイプ用で一般用普通級の編組シールド付補償導線。【特長】・一般ビニル絶...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    VX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -20~90
  • シールド種類:
    軟銅線編組

型番

未確定364件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

VX-G-VVF-BA。静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプ

VX-G-VVF-BA。静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプ

VX-G-VVF-BAの断面図

VX-G-VVF-BAの断面図
導体、絶縁: ビニル、シールド: 軟銅線編組、外被: ビニル

製品仕様

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
-脚絶縁色

注意事項

電源用電線としての使用はできません。
電力線との共同配線の使用は避けてください。

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BA 1P×4/0.65

導体熱電対の種類
導体材質(+)銅,(-)コンスタンタン
公称断面積(SQ)1.3
導体構成(本/mm)4/0.65
導体外径(mm)1.57
絶縁体絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約mm)2.77
遮蔽遮蔽材料軟銅線編組
遮蔽厚 (mm)0.30
外被外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約mm)5.4×8.2
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV) 50℃2023±100
起電力(μV) 100℃4096±100

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BA 1P×7/0.32

導体熱電対の種類
導体材質(+)銅,(-)コンスタンタン
公称断面積(SQ)0.5
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(mm)0.96
絶縁体絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.40
絶縁体外径(約mm)1.76
遮蔽遮蔽材料軟銅線編組
遮蔽厚 (mm)0.30
外被外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)0.50
仕上外径(約mm)3.4×5.2
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV) 50℃2023±100
起電力(μV) 100℃4096±100

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BA 1P×7/0.45

導体熱電対の種類
導体材質(+)銅,(-)コンスタンタン
公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35
絶縁体絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約mm)2.55
遮蔽遮蔽材料軟銅線編組
遮蔽厚 (mm)0.30
外被外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約mm)5.2×7.7
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV) 50℃2023±100
起電力(μV) 100℃4096±100

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BA 1P×24/0.2

導体熱電対の種類
導体材質(+)銅,(-)コンスタンタン
公称断面積(SQ)0.75
導体構成(本/mm)24/0.2
導体外径(mm)1.13
絶縁体絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.50
絶縁体外径(約mm)2.13
遮蔽遮蔽材料軟銅線編組
遮蔽厚 (mm)0.30
外被外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)0.80
仕上外径(約mm)4.4×6.5
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV) 50℃2023±100
起電力(μV) 100℃4096±100
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.3
5.4x8.2
70
4/0.65
10

1個

40,250( 44,275円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
71
4/0.65
10

1個

40,825( 44,908円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
72
4/0.65
10

1個

41,400( 45,540円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
73
4/0.65
10

1個

41,975( 46,173円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
74
4/0.65
10

1個

42,550( 46,805円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
75
4/0.65
10

1個

43,125( 47,438円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
76
4/0.65
10

1個

43,700( 48,070円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
77
4/0.65
10

1個

44,275( 48,703円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
78
4/0.65
10

1個

44,850( 49,335円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
79
4/0.65
10

1個

45,425( 49,968円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
80
4/0.65
10

1個

46,000( 50,600円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
81
4/0.65
10

1個

46,575( 51,233円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
82
4/0.65
10

1個

47,150( 51,865円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
83
4/0.65
10

1個

47,725( 52,498円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
84
4/0.65
10

1個

48,300( 53,130円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
85
4/0.65
10

1個

48,875( 53,763円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
86
4/0.65
10

1個

49,450( 54,395円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
87
4/0.65
10

1個

50,025( 55,028円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
88
4/0.65
10

1個

50,600( 55,660円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
89
4/0.65
10

1個

51,175( 56,293円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
90
4/0.65
10

1個

51,750( 56,925円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
91
4/0.65
10

1個

52,325( 57,558円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
92
4/0.65
10

1個

52,900( 58,190円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
93
4/0.65
10

1個

53,475( 58,823円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
94
4/0.65
10

1個

54,050( 59,455円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
95
4/0.65
10

1個

54,625( 60,088円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
96
4/0.65
10

1個

55,200( 60,720円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
97
4/0.65
10

1個

55,775( 61,353円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
98
4/0.65
10

1個

56,350( 61,985円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
99
4/0.65
10

1個

56,925( 62,618円 )

5日目

1.3
5.4x8.2
100
4/0.65
10

1個

47,429( 52,172円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
10
7/0.32
10

1個

3,615( 3,977円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
11
7/0.32
10

1個

3,977( 4,375円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
12
7/0.32
10

1個

4,338( 4,772円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
13
7/0.32
10

1個

4,700( 5,170円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
14
7/0.32
10

1個

5,062( 5,568円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
15
7/0.32
10

1個

5,423( 5,965円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
16
7/0.32
10

1個

5,785( 6,364円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
17
7/0.32
10

1個

6,146( 6,761円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
18
7/0.32
10

1個

6,508( 7,159円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
19
7/0.32
10

1個

6,869( 7,556円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
20
7/0.32
10

1個

7,231( 7,954円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
21
7/0.32
10

1個

7,592( 8,351円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
22
7/0.32
10

1個

7,954( 8,749円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
23
7/0.32
10

1個

8,315( 9,147円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
24
7/0.32
10

1個

8,677( 9,545円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
25
7/0.32
10

1個

9,038( 9,942円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
26
7/0.32
10

1個

9,400( 10,340円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
27
7/0.32
10

1個

9,762( 10,738円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
28
7/0.32
10

1個

10,123( 11,135円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
29
7/0.32
10

1個

10,485( 11,534円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
30
7/0.32
10

1個

10,846( 11,931円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
31
7/0.32
10

1個

11,208( 12,329円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
32
7/0.32
10

1個

11,569( 12,726円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
33
7/0.32
10

1個

11,931( 13,124円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
34
7/0.32
10

1個

12,292( 13,521円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
35
7/0.32
10

1個

12,654( 13,919円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
36
7/0.32
10

1個

13,015( 14,317円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
37
7/0.32
10

1個

13,377( 14,715円 )

5日目

0.5
3.4x5.2
38
7/0.32
10

1個

13,738( 15,112円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用で一般用普通級の編組シールド付補償導線。
【特長】
・一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽付熱電対用平形補償導線です。
・静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・シース色は青色、絶縁色は赤色と白色。
・精度は普通級のため、温度誤差の範囲は±2.5℃以内。
・軟銅線編組シールド付で静電誘導障害の除去効果がある。
【用途】
・熱電対Kタイプのみに使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプ

              補償導線 熱電対Kタイプ 多対 VX-G-VVR-SAシリーズ 難燃タイプ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                        補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

                        補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVR-SAシリーズ

                          補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                          補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 3,615円 20,723円 12,046円 7,108円 4,862円 2,400円 14,569円 10,815円 5,308円 6,323円 5,985円 7,477円 7,477円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K K K K K K K K K K K T J
                            補償導線種類 VX KX KX KX KX VX VX KX KX KX VX TX JX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズの選定はどのようにすればいいの?
                            A
                            補償導線(熱起電力)の特性は導体の太さには影響されないため、配線する場所、距離、柔軟性等の特性を考慮して選定してください。 
                            短距離なら細いサイズで可。長距離や大型プラント工事等は太いサイズを選定することが多いです。
                            Q 補償導線と補償導線をつなぐのに何を使用すれば良いか?
                            A
                            補償導線は無接続が原則です。やむを得ず接続する場合は、銅スリーブや端子台で接続しても構わないが下記の事に注意が必要。
                            ①接続する補償導線の種類は同品種の物 
                            (VX→VX ○   VX→KX ○  KX→JX ×)
                            ②接続箇所は出来るだけ周囲の熱に影響されない場所(ヒーター等の熱源から離れたところが望ましい)  ③繋ぎ目の+脚と-脚は必ず同温度で有る事。 

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました