(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

通常価格(税別)
13,462円 ~ 113,996円
税込価格
14,808円 ~ 125,396円

熱電対Kタイプ用の耐熱用精密級(クラス1)のふっ素樹脂FEP被覆補償導線。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    181℃~200℃
  • シース材質:
    フッ素系
  • 導体断面積(㎟):
    0.5
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性 / 耐寒性 / 耐薬品性
  • 仕上り外径(mm):
    2.4x4.0
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ふっ素樹脂(FEP)
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    耐熱用精密級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    0~200
  • シース(外被)材料詳細:
    ふっ素樹脂(FEP)

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ:関連画像

KX-HS-FEPFEPFの外観

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ:関連画像

KX-HS-FEPFEPFの断面図

  • 絶縁:ふっ素樹脂
  • 外被:ふっ素樹脂
  • 導体
導体公称断面積(SQ)0.5
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(mm)0.96
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.30
絶縁体外径(約mm)1.56
外被外被被覆厚(mm)0.40
仕上外径(約mm)2.4×4.0
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)1000以上
最大条長(m)500
概算質量(kg/km)25

ふっ素樹脂絶縁・ふっ素樹脂外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
10

1個

80,603( 88,663円 )

-

71
10

1個

81,754( 89,929円 )

-

72
10

1個

82,906( 91,197円 )

-

73
10

1個

84,057( 92,463円 )

-

74
10

1個

85,209( 93,730円 )

-

75
10

1個

86,360( 94,996円 )

-

76
10

1個

87,512( 96,263円 )

-

77
10

1個

88,663( 97,529円 )

-

78
10

1個

89,815( 98,797円 )

-

79
10

1個

90,966( 100,063円 )

-

80
10

1個

92,118( 101,330円 )

-

81
10

1個

93,269( 102,596円 )

-

82
10

1個

94,421( 103,863円 )

-

83
10

1個

95,572( 105,129円 )

-

84
10

1個

96,724( 106,396円 )

-

85
10

1個

97,875( 107,663円 )

-

86
10

1個

99,026( 108,929円 )

-

87
10

1個

100,178( 110,196円 )

-

88
10

1個

101,329( 111,462円 )

-

89
10

1個

102,481( 112,729円 )

-

90
10

1個

103,632( 113,995円 )

-

91
10

1個

104,784( 115,262円 )

-

92
10

1個

105,935( 116,529円 )

-

93
10

1個

107,087( 117,796円 )

-

94
10

1個

108,238( 119,062円 )

-

95
10

1個

109,390( 120,329円 )

-

96
10

1個

110,541( 121,595円 )

-

97
10

1個

111,693( 122,862円 )

-

98
10

1個

112,844( 124,128円 )

-

99
10

1個

113,996( 125,396円 )

-

100
10

1個

91,096( 100,206円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用の耐熱用精密級(クラス1)のふっ素樹脂FEP被覆補償導線。
【特長】
・ふっ素樹脂絶縁ふっ素樹脂外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線です。
・耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・使用環境温度は0~+200℃。
・固定配線で使用。
・色識別は旧JISカラー(シース色は青色、絶縁色は赤色と白色)。
・KXタイプは熱電対と同一導体(金属)を使用しており、温度誤差の少ない高精度タイプ。
【用途】
・熱電対Kタイプの延長用リード線(熱電対Kタイプのみに使用可能)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

            補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

              補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

                          補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-H-GGBFシリーズ

                          補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-H-GGBFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 13,462円 12,523円 5,985円 5,985円 9,523円 2,354円 4,446円 5,308円 2,400円 4,446円 4,446円 4,446円 10,431円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K K K J K R J K K R T K N
                            補償導線種類 KX WX VX JX KX RX JX KX VX RCA TX WX NX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 黒・黒(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 橙・橙(+)白(-) 茶・茶(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 桃・白/桃スパイラル(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。
                            Q 同じ種類の補償導線でサイズを変更した場合は何か問題はありますか?
                            A
                            同じ種類の補償導線であれば違うサイズに変更しても問題ありません。外部入力抵抗の限定がある場合は注意してサイズを選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました