(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

通常価格(税別)
4,800円 ~ 58,235円
税込価格
5,280円 ~ 64,059円

熱電対Kタイプ用で一般用精密級の補償導線。【特長】・絶縁・外被に特殊耐熱ビニル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    91℃~105℃
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    特殊耐熱ビニル
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用精密級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~105

型番

未確定273件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズの仕様

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ:関連画像

熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ
被覆はビニル製のため、多少の防湿、防水性を持っている 

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ:関連画像

熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズの断面図

 
  SHVVF
導体 公称断面積(SQ) 0.5 0.75
導体構成(本/mm) 7/0.3 30/0.18
導体外径(mm) 0.90 1.14
絶縁 絶縁被覆厚(mm) 0.50 0.50
絶縁体外径(約 mm) 1.90 2.14
外被 外被被覆厚(mm) 0.65 0.65
仕上外径(約 mm) 3.2×5.1 3.5×5.6
電気特性 耐電圧(V/min) AC1000 AC1000
絶縁抵抗(M Ω・Km) 50 以上 50 以上
最大条長(m) 1000 1000
概算重量(Kg/Km) 27 34
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
2.6 x 4.1
39
12/0.18
10

1個

20,160( 22,176円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
40
12/0.18
10

1個

20,677( 22,745円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
41
12/0.18
10

1個

21,194( 23,313円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
42
12/0.18
10

1個

21,711( 23,882円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
43
12/0.18
10

1個

22,228( 24,451円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
44
12/0.18
10

1個

22,745( 25,020円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
45
12/0.18
10

1個

23,262( 25,588円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
46
12/0.18
10

1個

23,778( 26,156円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
47
12/0.18
10

1個

24,295( 26,725円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
48
12/0.18
10

1個

24,812( 27,293円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
49
12/0.18
10

1個

25,329( 27,862円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
50
12/0.18
10

1個

22,059( 24,265円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
51
12/0.18
10

1個

22,500( 24,750円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
52
12/0.18
10

1個

22,941( 25,235円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
53
12/0.18
10

1個

23,382( 25,720円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
54
12/0.18
10

1個

23,824( 26,206円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
55
12/0.18
10

1個

24,265( 26,692円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
56
12/0.18
10

1個

24,706( 27,177円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
57
12/0.18
10

1個

25,147( 27,662円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
58
12/0.18
10

1個

25,588( 28,147円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
59
12/0.18
10

1個

26,029( 28,632円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
60
12/0.18
10

1個

26,471( 29,118円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
61
12/0.18
10

1個

26,912( 29,603円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
62
12/0.18
10

1個

27,353( 30,088円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
63
12/0.18
10

1個

27,794( 30,573円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
64
12/0.18
10

1個

28,235( 31,059円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
65
12/0.18
10

1個

28,676( 31,544円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
66
12/0.18
10

1個

29,118( 32,030円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
67
12/0.18
10

1個

29,559( 32,515円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
68
12/0.18
10

1個

30,000( 33,000円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
69
12/0.18
10

1個

30,441( 33,485円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
70
12/0.18
10

1個

30,882( 33,970円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
71
12/0.18
10

1個

31,324( 34,456円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
72
12/0.18
10

1個

31,765( 34,942円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
73
12/0.18
10

1個

32,206( 35,427円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
74
12/0.18
10

1個

32,647( 35,912円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
75
12/0.18
10

1個

33,088( 36,397円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
76
12/0.18
10

1個

33,529( 36,882円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
77
12/0.18
10

1個

33,971( 37,368円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
78
12/0.18
10

1個

34,412( 37,853円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
79
12/0.18
10

1個

34,853( 38,338円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
80
12/0.18
10

1個

35,294( 38,823円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
81
12/0.18
10

1個

35,735( 39,309円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
82
12/0.18
10

1個

36,176( 39,794円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
83
12/0.18
10

1個

36,618( 40,280円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
84
12/0.18
10

1個

37,059( 40,765円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
85
12/0.18
10

1個

37,500( 41,250円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
86
12/0.18
10

1個

37,941( 41,735円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
87
12/0.18
10

1個

38,382( 42,220円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
88
12/0.18
10

1個

38,824( 42,706円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
89
12/0.18
10

1個

39,265( 43,192円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
90
12/0.18
10

1個

39,706( 43,677円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
91
12/0.18
10

1個

40,147( 44,162円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
92
12/0.18
10

1個

40,588( 44,647円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
93
12/0.18
10

1個

41,029( 45,132円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
94
12/0.18
10

1個

41,471( 45,618円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
95
12/0.18
10

1個

41,912( 46,103円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
96
12/0.18
10

1個

42,353( 46,588円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
97
12/0.18
10

1個

42,794( 47,073円 )

5日目

0.3
2.6 x 4.1
98
12/0.18
10

1個

43,235( 47,559円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用で一般用精密級の補償導線。
【特長】
・絶縁・外被に特殊耐熱ビニルを施したシールド無の充実タイプの熱電対用平形補償導線です。
・補償導線KXタイプはエクステンションタイプと呼ばれ、熱電対と同一導体(金属)を使用。
・熱電対Kタイプの補償導線の中では温度誤差の少ない(精度の高い)タイプ。
・精度は精密級のため、温度誤差の範囲は±1.5℃以内。
・一般ビニルタイプより耐熱温度を持っている(耐熱105℃以下)。
【用途】
・熱電対Kタイプのみに使用可能。
・使用環境温度は-10~+105℃以内の屋内で、固定配線などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

        補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 4,800円 5,308円 9,523円 8,138円 10,446円 20,723円 4,862円 6,846円 10,815円 3,615円 7,108円 6,323円 13,462円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K K K N K K K K K K K K K
                            補償導線種類 KX KX KX NX KX KX KX KX KX VX KX KX KX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 桃・桃(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズの選定はどのようにすればいいの?
                            A
                            補償導線(熱起電力)の特性は導体の太さには影響されないため、配線する場所、距離、柔軟性等の特性を考慮して選定してください。 
                            短距離なら細いサイズで可。長距離や大型プラント工事等は太いサイズを選定することが多いです。
                            Q 補償導線と補償導線をつなぐのに何を使用すれば良いか? 
                            A
                            補償導線は無接続が原則です。やむを得ず接続する場合は、銅スリーブや端子台で接続しても構わないが下記の事に注意が必要。
                            ①接続する補償導線の種類は同品種の物 (KX→KX ○   KX→VX △  KX→JX ×)
                            ②接続箇所は出来るだけ周囲の熱に影響されない場所(ヒーター等の熱源から離れたところが望ましい)
                            ③繋ぎ目の+脚と-脚は必ず同温度で有る事。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました