(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

通常価格(税別)
6,385円 ~ 54,013円
税込価格
7,024円 ~ 59,414円

熱電対Kタイプ用の一般用精密級(クラス1)のビニル被覆、シールド付き補償導線。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    91℃~105℃
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積(㎟):
    0.5
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性
  • 仕上り外径(mm):
    3.8x5.7
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    特殊耐熱ビニル
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~105
  • シールド種類:
    スズメッキ軟銅線編組
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.3

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

KX-GS-SHVVF-BTの外観

KX-GS-SHVVF-BTの外観

KX-GS-SHVVF-BTの断面図

KX-GS-SHVVF-BTの断面図

  • 絶縁:特殊耐熱ビニル
  • 導体
  • 外被:特殊耐熱ビニル
  • シールド:スズメッキ軟銅線編組
導体公称断面積(SQ)0.5
導体構成(本/mm)7/0.3
導体外径(mm)0.90
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.50
絶縁体外径(約mm)1.9
シールド遮蔽厚(mm)0.3
外径(約mm)2.5×4.4
外被外被被覆厚(mm)0.65
仕上外径(約mm)3.8×5.7
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
最大条長(m)1000
概算質量(Kg/Km)40

絶縁・外被に特殊耐熱ビニルを施したスズメッキ軟銅線編組シールド付の熱電対用平形補償導線。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
10

1個

38,191( 42,010円 )

5日目

71
10

1個

38,737( 42,611円 )

5日目

72
10

1個

39,282( 43,210円 )

5日目

73
10

1個

39,828( 43,811円 )

5日目

74
10

1個

40,374( 44,411円 )

5日目

75
10

1個

40,919( 45,011円 )

5日目

76
10

1個

41,465( 45,612円 )

5日目

77
10

1個

42,010( 46,211円 )

5日目

78
10

1個

42,556( 46,812円 )

5日目

79
10

1個

43,101( 47,411円 )

5日目

80
10

1個

43,647( 48,012円 )

5日目

81
10

1個

44,193( 48,612円 )

5日目

82
10

1個

44,738( 49,212円 )

5日目

83
10

1個

45,284( 49,812円 )

5日目

84
10

1個

45,829( 50,412円 )

5日目

85
10

1個

46,375( 51,013円 )

5日目

86
10

1個

46,921( 51,613円 )

5日目

87
10

1個

47,466( 52,213円 )

5日目

88
10

1個

48,012( 52,813円 )

5日目

89
10

1個

48,557( 53,413円 )

5日目

90
10

1個

49,103( 54,013円 )

5日目

91
10

1個

49,649( 54,614円 )

5日目

92
10

1個

50,194( 55,213円 )

5日目

93
10

1個

50,740( 55,814円 )

5日目

94
10

1個

51,285( 56,414円 )

5日目

95
10

1個

51,831( 57,014円 )

5日目

96
10

1個

52,376( 57,614円 )

5日目

97
10

1個

52,922( 58,214円 )

5日目

98
10

1個

53,468( 58,815円 )

5日目

99
10

1個

54,013( 59,414円 )

5日目

100
10

1個

45,000( 49,500円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用の一般用精密級(クラス1)のビニル被覆、シールド付き補償導線。
【特長】
・絶縁・外被に特殊耐熱ビニルを施したスズメッキ軟銅線編組シールド付の熱電対用平形補償導線です。
・被覆の耐熱温度は105℃で防湿・防水性を有した一般的なタイプ。
・使用環境温度は-10~+105℃。
・固定配線で使用。
・色識別は旧JISカラー(シース色は青色、絶縁色は赤色と白色)。
・KXタイプは熱電対と同一導体(金属)を使用しており、温度誤差の少ない高精度タイプ。
【用途】
・熱電対Kタイプの延長用リード線(熱電対Kタイプのみに使用可能)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

    熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

    熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

          補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

          補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

              補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

                補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

                補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 6,385円 3,954円 6,323円 3,615円 5,938円 7,108円 3,615円 3,615円 12,523円 13,462円 5,308円 2,354円 2,400円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K K K K J K R T K K K R K
                            補償導線種類 KX KCB KX VX JX KX RX TX WX KX KX RX VX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。
                            Q 同じ種類の補償導線でサイズを変更した場合は何か問題はありますか?
                            A
                            同じ種類の補償導線であれば違うサイズに変更しても問題ありません。外部入力抵抗の限定がある場合は注意してサイズを選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました