(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

通常価格(税別)
4,862円 ~ 68,281円
税込価格
5,348円 ~ 75,109円

熱電対Kタイプ用で一般用精密級の補償導線(新JISカラー)。【特長】・特殊耐熱...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    緑・緑(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    91℃~105℃
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    特殊耐熱ビニル
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用精密級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~105

型番

未確定182件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

特殊耐熱ビニル絶縁/外被 シールド無 平形 補償導線 KX-1-G-SHVVF

補償導線 KX-1-G-SHVVF

補償導線 KX-1-G-SHVVF

補償導線 KX-1-G-SHVVFの断面図

補償導線 KX-1-G-SHVVFの断面図
絶縁: 特殊耐熱ビニル、外被: 特殊耐熱ビニル、導体

導体公称断面積(SQ)0.30.50.751.251.322.3
導体構成(本 /mm)12/0.187/0.3224/0.27/0.454/0.657/0.67/0.65
導体外径(mm)0.720.961.131.351.571.801.95
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.400.400.500.600.600.600.60
絶縁体外径(約 mm)1.521.762.132.552.773.003.15
外被外被被覆厚(mm)0.500.500.801.001.001.001.00
仕上外径(約 mm)2.6×4.12.8×4.63.8×5.94.6×7.14.8×7.65.0×8.05.2×8.4
電気特性耐電圧(V/min)AC500AC500AC500AC500AC500AC500AC500
絶縁抵抗(MΩ・km)500 以上500 以上500 以上500 以上500 以上500 以上500 以上
最大条長(m)2000200020002000200020002000
概算重量(kg/km)17233756617684

注意・禁止事項

選定サポート情報

熱電対の種類をご確認のうえ、必ず接続して使用する熱電対と同じ種類の補償導線をご選定ください。
異なった種類の補償導線を選定されますと、正しい温度測定ができません。

補償導線の配線(環境)について

電源用電線としてのご使用はできませんので、くれぐれもご注意ください。
電力線との共同配線は避けてください。
屋外でのご使用、長期間の保管の際は色が退色する恐れがありますので充分にご注意ください。

補償導線の被覆の色について

掲載されている補償導線の色は、あくまで一例であり、実際の色は補償導線の各規格・種類により異なります。

補償導線の重量について

掲載されている補償導線の重量は、補償導線の種類、被覆材料の種類により若干上下します。

補償導線の仕上外径について

掲載されている補償導線の仕上外径は、あくまで設計値であり、実際の出来上がった製品に対する外径公差は±10%となっております。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
2.8x4.6
70
7/0.32
10

1個

29,132( 32,045円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
71
7/0.32
10

1個

29,549( 32,504円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
72
7/0.32
10

1個

29,965( 32,962円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
73
7/0.32
10

1個

30,381( 33,419円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
74
7/0.32
10

1個

30,797( 33,877円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
75
7/0.32
10

1個

31,213( 34,334円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
76
7/0.32
10

1個

31,629( 34,792円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
77
7/0.32
10

1個

32,046( 35,251円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
78
7/0.32
10

1個

32,462( 35,708円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
79
7/0.32
10

1個

32,878( 36,166円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
80
7/0.32
10

1個

33,294( 36,623円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
81
7/0.32
10

1個

33,710( 37,081円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
82
7/0.32
10

1個

34,126( 37,539円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
83
7/0.32
10

1個

34,543( 37,997円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
84
7/0.32
10

1個

34,959( 38,455円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
85
7/0.32
10

1個

35,375( 38,913円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
86
7/0.32
10

1個

35,791( 39,370円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
87
7/0.32
10

1個

36,207( 39,828円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
88
7/0.32
10

1個

36,624( 40,286円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
89
7/0.32
10

1個

37,040( 40,744円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
90
7/0.32
10

1個

37,456( 41,202円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
91
7/0.32
10

1個

37,872( 41,659円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
92
7/0.32
10

1個

38,288( 42,117円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
93
7/0.32
10

1個

38,704( 42,574円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
94
7/0.32
10

1個

39,121( 43,033円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
95
7/0.32
10

1個

39,537( 43,491円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
96
7/0.32
10

1個

39,953( 43,948円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
97
7/0.32
10

1個

40,369( 44,406円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
98
7/0.32
10

1個

40,785( 44,864円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
99
7/0.32
10

1個

41,201( 45,321円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
100
7/0.32
10

1個

34,286( 37,715円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
10
7/0.45
10

1個

4,862( 5,348円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
11
7/0.45
10

1個

8,868( 9,755円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
12
7/0.45
10

1個

9,674( 10,641円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
13
7/0.45
10

1個

10,480( 11,528円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
14
7/0.45
10

1個

11,286( 12,415円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
15
7/0.45
10

1個

12,092( 13,301円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
16
7/0.45
10

1個

12,898( 14,188円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
17
7/0.45
10

1個

13,705( 15,076円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
18
7/0.45
10

1個

14,511( 15,962円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
19
7/0.45
10

1個

15,317( 16,849円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
20
7/0.45
10

1個

16,123( 17,735円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
21
7/0.45
10

1個

16,929( 18,622円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
22
7/0.45
10

1個

17,735( 19,509円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
23
7/0.45
10

1個

18,542( 20,396円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
24
7/0.45
10

1個

19,348( 21,283円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
25
7/0.45
10

1個

20,154( 22,169円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
26
7/0.45
10

1個

20,960( 23,056円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
27
7/0.45
10

1個

21,766( 23,943円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
28
7/0.45
10

1個

22,572( 24,829円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
29
7/0.45
10

1個

23,378( 25,716円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
30
7/0.45
10

1個

24,185( 26,604円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
31
7/0.45
10

1個

24,991( 27,490円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
32
7/0.45
10

1個

25,797( 28,377円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
33
7/0.45
10

1個

26,603( 29,263円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
34
7/0.45
10

1個

27,409( 30,150円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
35
7/0.45
10

1個

28,215( 31,037円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
36
7/0.45
10

1個

29,022( 31,924円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
37
7/0.45
10

1個

29,828( 32,811円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
38
7/0.45
10

1個

30,634( 33,697円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用で一般用精密級の補償導線(新JISカラー)。
【特長】
・特殊耐熱ビニル絶縁・特殊耐熱ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
・防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・エクステンションタイプと呼ばれ、温度誤差の少ない(精度の高い)タイプ。
・精度は精密級のため、温度誤差の範囲は±1.5℃以内。
・シース色は緑色、絶縁色は緑色と白色。
【用途】
・熱電対Kタイプのみに使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

    補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

    補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-BAシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-BAシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

                          補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 4,862円 8,138円 9,523円 10,446円 12,046円 6,323円 7,108円 2,538円 11,815円 6,385円 3,615円 10,815円 4,446円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K N K K K K K K K K K K T
                            補償導線種類 KX NX KX KX KX KX KX KCB KX KX VX KX TX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 緑・緑(+)白(-) 桃・桃(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 茶・茶(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズの選定はどのようにすれば良いか?
                            A
                            補償導線(熱起電力)の特性は導体の太さには影響されないため、配線する場所、距離、柔軟性等の特性を考慮して選定してください。 
                            短距離なら細いサイズで可。長距離や大型プラント工事等は太いサイズを選定することが多いです。 
                            Q 補償導線と補償導線をつなぐのに何を使用すれば良いか?
                            A
                            補償導線は無接続が原則です。やむを得ず接続する場合は、銅スリーブや端子台で接続しても構わないが下記の事に注意が必要です。
                            ①接続する補償導線の種類は同品種の物 (KX→KX ○   KX→VX △  KX→JX ×)
                            ②接続箇所は出来るだけ周囲の熱に影響されない場所(ヒーター等の熱源から離れたところが望ましい)
                            ③繋ぎ目の+脚と-脚は必ず同温度で有る事。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました