(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズ

通常価格(税別)
2,354円 ~ 35,669円
税込価格
2,589円 ~ 39,236円

熱電対Jタイプ用の一般用補償導線。【特長】・一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    J
  • 補償導線種類:
    JX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    黄・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~60

型番

未確定273件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

JX-G-VVF 1P×7/0.32(0.5SQ)

  • 一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
製品イメージ図

製品イメージ図

断面図 導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

断面図
導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色

※注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。



熱電対の種類J
導体材質(+)鉄.(-)コンスタンタン
公称断面積(SQ)0.5
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(mm)0.96



絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.40
絶縁体外径(約mm)1.76


外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)0.50
仕上外径(約mm)2.8×4.6




耐電圧(V/min)AC700
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2585±140
起電力(μV)100℃5269±140

JX-G-VVF 1P×24/0.2(0.75SQ)

  • 一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
製品イメージ図

製品イメージ図

断面図 導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

断面図
導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色

※注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。



熱電対の種類J
導体材質(+)鉄.(-)コンスタンタン
公称断面積(SQ)0.75
導体構成(本/mm)24/0.2
導体外径(mm)1.13



絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.50
絶縁体外径(約mm)2.13


外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)0.80
仕上外径(約mm)3.8×5.9




耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2585±140
起電力(μV)100℃5269±140

JX-G-VVF 1P×7/0.45(1.25SQ)

  • 一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
製品イメージ図

製品イメージ図

断面図 導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

断面図
導体、絶縁: ビニル、外被: ビニル

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色

※注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。



熱電対の種類J
導体材質(+)鉄.(-)コンスタンタン
公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35



絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約mm)2.55


外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約mm)4.6×7.1




耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2585±140
起電力(μV)100℃5269±140
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
2.8x4.6
70
7/0.32
10

1個

14,754( 16,229円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
71
7/0.32
10

1個

14,965( 16,462円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
72
7/0.32
10

1個

15,175( 16,693円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
73
7/0.32
10

1個

15,386( 16,925円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
74
7/0.32
10

1個

15,597( 17,157円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
75
7/0.32
10

1個

15,808( 17,389円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
76
7/0.32
10

1個

16,018( 17,620円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
77
7/0.32
10

1個

16,229( 17,852円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
78
7/0.32
10

1個

16,440( 18,084円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
79
7/0.32
10

1個

16,651( 18,316円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
80
7/0.32
10

1個

16,862( 18,548円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
81
7/0.32
10

1個

17,072( 18,779円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
82
7/0.32
10

1個

17,283( 19,011円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
83
7/0.32
10

1個

17,494( 19,243円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
84
7/0.32
10

1個

17,705( 19,476円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
85
7/0.32
10

1個

17,915( 19,707円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
86
7/0.32
10

1個

18,126( 19,939円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
87
7/0.32
10

1個

18,337( 20,171円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
88
7/0.32
10

1個

18,548( 20,403円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
89
7/0.32
10

1個

18,758( 20,634円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
90
7/0.32
10

1個

18,969( 20,866円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
91
7/0.32
10

1個

19,180( 21,098円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
92
7/0.32
10

1個

19,391( 21,330円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
93
7/0.32
10

1個

19,602( 21,562円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
94
7/0.32
10

1個

19,812( 21,793円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
95
7/0.32
10

1個

20,023( 22,025円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
96
7/0.32
10

1個

20,234( 22,257円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
97
7/0.32
10

1個

20,445( 22,490円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
98
7/0.32
10

1個

20,655( 22,721円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
99
7/0.32
10

1個

20,866( 22,953円 )

5日目

0.5
2.8x4.6
100
7/0.32
10

1個

16,571( 18,228円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
10
7/0.45
10

1個

4,215( 4,637円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
11
7/0.45
10

1個

4,637( 5,101円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
12
7/0.45
10

1個

5,058( 5,564円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
13
7/0.45
10

1個

5,480( 6,028円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
14
7/0.45
10

1個

5,902( 6,492円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
15
7/0.45
10

1個

6,323( 6,955円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
16
7/0.45
10

1個

6,745( 7,420円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
17
7/0.45
10

1個

7,166( 7,883円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
18
7/0.45
10

1個

7,588( 8,347円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
19
7/0.45
10

1個

8,009( 8,810円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
20
7/0.45
10

1個

8,431( 9,274円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
21
7/0.45
10

1個

8,852( 9,737円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
22
7/0.45
10

1個

9,274( 10,201円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
23
7/0.45
10

1個

9,695( 10,665円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
24
7/0.45
10

1個

10,117( 11,129円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
25
7/0.45
10

1個

10,538( 11,592円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
26
7/0.45
10

1個

10,960( 12,056円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
27
7/0.45
10

1個

11,382( 12,520円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
28
7/0.45
10

1個

11,803( 12,983円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
29
7/0.45
10

1個

12,225( 13,448円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
30
7/0.45
10

1個

12,646( 13,911円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
31
7/0.45
10

1個

13,068( 14,375円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
32
7/0.45
10

1個

13,489( 14,838円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
33
7/0.45
10

1個

13,911( 15,302円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
34
7/0.45
10

1個

14,332( 15,765円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
35
7/0.45
10

1個

14,754( 16,229円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
36
7/0.45
10

1個

15,175( 16,693円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
37
7/0.45
10

1個

15,597( 17,157円 )

5日目

1.25
4.6x7.1
38
7/0.45
10

1個

16,018( 17,620円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Jタイプ用の一般用補償導線。
【特長】
・一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線です。
・シース色は茶色、絶縁色は赤色と白色。
・静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
【用途】
・熱電対Jタイプのみに使用可能。
・使用環境温度は-10~+60℃以内の屋内で、固定配線で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズ

補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズ

    補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズ

    補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVFシリーズ

      補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

      補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

          補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

          補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

            補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

            補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

                  補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 2,354円 2,354円 5,985円 5,938円 7,477円 4,446円 2,400円 4,446円 3,615円 5,308円 5,985円 2,354円 12,523円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 J T J J J T K J T K K R K
                            補償導線種類 JX TX JX JX JX TX VX JX TX KX VX RX WX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 黄・赤(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 茶・茶(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・白/赤スパイラル(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            空調関係の配線に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            ミスミは在庫があり、このような商品も取り揃えてあるため、今回もまずミスミで探して購入しました。空調関係の配線に使っています。今までも利用した実績があり、トラブルなどもありませんでした。今回も問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            新規金型から中継コネクタへの熱伝対線の追加
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/06
                            金型用ヒーターの温度制御で熱伝対を使用していますがこの様な商品は商社にもあまり知識がないので、こちらで選定して購入できるのは非常に魅力です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズの選定はどのようにすればいいの?
                            A
                            補償導線(熱起電力)の特性は導体の太さには影響されないため、配線する場所、距離、柔軟性等の特性を考慮して選定してください。 
                            短距離なら細いサイズで可。長距離や大型プラント工事等は太いサイズを選定することが多いです。
                            Q 補償導線と補償導線をつなぐのに何を使用すれば良いか?
                            A
                            補償導線は無接続が原則です。やむを得ず接続する場合は、銅スリーブや端子台で接続しても構わないが下記の事に注意が必要。
                            ① 続する補償導線の種類は同品種の物 
                            (JX→JX ○   JX→KX ×  JX→TX ×)  
                            ②接続箇所は出来るだけ周囲の熱に影響されない場所(ヒーター等の熱源から離れたところが望ましい) 
                            ③繋ぎ目の+脚と-脚は必ず同温度で有る事。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました