(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Bタイプ BX-G-GGBFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Bタイプ BX-G-GGBFシリーズ

通常価格(税別)
5,985円 ~ 70,756円
税込価格
6,584円 ~ 77,832円

熱電対Bタイプ用の一般用のガラス編組被覆補償導線。【特長】・ガラス編組絶縁ガラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    B
  • 補償導線種類:
    BX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    灰・白/赤スパイラル(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    91℃~105℃
  • シース材質:
    ガラス編組
  • 導体断面積(㎟):
    1.25
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • ケーブル特性:
    耐熱性
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ガラス編組
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用普通級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    0~100
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.45

型番

未確定182件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Bタイプ BX-G-GGBFシリーズ 関連画像

BX-G-GGBFの外観

BX-G-GGBFの断面図

BX-G-GGBFの断面図

  • 絶縁:内側ガラス横巻、外側ガラス編組
  • 外被:ガラス編組
  • 導体
導体公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.37
絶縁体外径(約mm)2.09
外被外被被覆厚(mm)0.45
仕上外径(約mm)3.0×5.1
電気特性耐電圧(V/min)DC500
絶縁抵抗(MΩ・km)0.1以上
最大条長(m)1000
概算質量(kg/km)40

ガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線。
耐熱性を有した一般的なタイプ。
※湿度の高い箇所、水のかかる箇所では使用できません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
シールド
仕上り外径(mm)
全長(m)
シールド種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.0x5.1
70
-
10

1個

35,824( 39,406円 )

5日目

3.0x5.1
71
-
10

1個

36,335( 39,969円 )

5日目

3.0x5.1
72
-
10

1個

36,847( 40,532円 )

5日目

3.0x5.1
73
-
10

1個

37,359( 41,095円 )

5日目

3.0x5.1
74
-
10

1個

37,871( 41,658円 )

5日目

3.0x5.1
75
-
10

1個

38,382( 42,220円 )

5日目

3.0x5.1
76
-
10

1個

38,894( 42,783円 )

5日目

3.0x5.1
77
-
10

1個

39,406( 43,347円 )

5日目

3.0x5.1
78
-
10

1個

39,918( 43,910円 )

5日目

3.0x5.1
79
-
10

1個

40,429( 44,472円 )

5日目

3.0x5.1
80
-
10

1個

40,941( 45,035円 )

5日目

3.0x5.1
81
-
10

1個

41,453( 45,598円 )

5日目

3.0x5.1
82
-
10

1個

41,965( 46,162円 )

5日目

3.0x5.1
83
-
10

1個

42,476( 46,724円 )

5日目

3.0x5.1
84
-
10

1個

42,988( 47,287円 )

5日目

3.0x5.1
85
-
10

1個

43,500( 47,850円 )

5日目

3.0x5.1
86
-
10

1個

44,012( 48,413円 )

5日目

3.0x5.1
87
-
10

1個

44,524( 48,976円 )

5日目

3.0x5.1
88
-
10

1個

45,035( 49,539円 )

5日目

3.0x5.1
89
-
10

1個

45,547( 50,102円 )

5日目

3.0x5.1
90
-
10

1個

46,059( 50,665円 )

5日目

3.0x5.1
91
-
10

1個

46,571( 51,228円 )

5日目

3.0x5.1
92
-
10

1個

47,082( 51,790円 )

5日目

3.0x5.1
93
-
10

1個

47,594( 52,353円 )

5日目

3.0x5.1
94
-
10

1個

48,106( 52,917円 )

5日目

3.0x5.1
95
-
10

1個

48,618( 53,480円 )

5日目

3.0x5.1
96
-
10

1個

49,129( 54,042円 )

5日目

3.0x5.1
97
-
10

1個

49,641( 54,605円 )

5日目

3.0x5.1
98
-
10

1個

50,153( 55,168円 )

5日目

3.0x5.1
99
-
10

1個

50,665( 55,732円 )

5日目

3.0x5.1
100
-
10

1個

42,143( 46,357円 )

5日目

3.9x5.7
10
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

8,369( 9,206円 )

5日目

3.9x5.7
11
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

9,206( 10,127円 )

5日目

3.9x5.7
12
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

10,043( 11,047円 )

5日目

3.9x5.7
13
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

10,880( 11,968円 )

5日目

3.9x5.7
14
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

11,717( 12,889円 )

5日目

3.9x5.7
15
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

12,554( 13,809円 )

5日目

3.9x5.7
16
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

13,391( 14,730円 )

5日目

3.9x5.7
17
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

14,228( 15,651円 )

5日目

3.9x5.7
18
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

15,065( 16,572円 )

5日目

3.9x5.7
19
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

15,902( 17,492円 )

5日目

3.9x5.7
20
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

16,738( 18,412円 )

5日目

3.9x5.7
21
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

17,575( 19,333円 )

5日目

3.9x5.7
22
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

18,412( 20,253円 )

5日目

3.9x5.7
23
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

19,249( 21,174円 )

5日目

3.9x5.7
24
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

20,086( 22,095円 )

5日目

3.9x5.7
25
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

20,923( 23,015円 )

5日目

3.9x5.7
26
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

21,760( 23,936円 )

5日目

3.9x5.7
27
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

22,597( 24,857円 )

5日目

3.9x5.7
28
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

23,434( 25,777円 )

5日目

3.9x5.7
29
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

24,271( 26,698円 )

5日目

3.9x5.7
30
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

25,108( 27,619円 )

5日目

3.9x5.7
31
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

25,945( 28,540円 )

5日目

3.9x5.7
32
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

26,782( 29,460円 )

5日目

3.9x5.7
33
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

27,618( 30,380円 )

5日目

3.9x5.7
34
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

28,455( 31,301円 )

5日目

3.9x5.7
35
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

29,292( 32,221円 )

5日目

3.9x5.7
36
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

30,129( 33,142円 )

5日目

3.9x5.7
37
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

30,966( 34,063円 )

5日目

3.9x5.7
38
スズメッキ軟銅線編組
10

1個

31,803( 34,983円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Bタイプ用の一般用のガラス編組被覆補償導線。
【特長】
・ガラス編組絶縁ガラス編組外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線です。
・耐熱性を有した一般的なタイプです。
・色識別は旧JISカラー(シース色は灰色、絶縁色は白地赤糸1本スパイラルと白色)。
・補償導線BXはコンペンセーションタイプと呼ばれ、熱電対と違う材質の導体(異種金属)を使用。
・使用環境温度は0~+100℃。
・屋内の固定配線で使用。
【用途】
・熱電対Bタイプの延長用リード線(熱電対Bタイプのみに使用可能)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Bタイプ BX-G-GGBFシリーズ

補償導線 熱電対Bタイプ BX-G-GGBFシリーズ

    補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

    補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

      熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

      熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

        補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

        補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

                      補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

                          補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 5,985円 4,446円 4,400円 6,338円 67,429円 4,446円 12,523円 5,985円 10,446円 4,446円 4,446円 2,354円 5,985円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 B J K R K K K K K R T R J
                            補償導線種類 BX JX KCA RCB VX WX WX VX KX RX TX RX JX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 灰・白/赤スパイラル(+)白(-) 黄・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 橙・白/橙スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-) 茶・茶(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Bタイプ BX-G-GGBFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ガラス編組被覆の補償導線を湿気の有る所若しくは水が掛かるとどの様な影響がでますか?
                            A
                            吸湿や水の浸透により絶縁不良を起こし、正確な温度測定ができなくなります。屋外での配線は避けてください。
                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました