(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

通常価格(税別)
5,923円 ~ 50,082円
税込価格
6,515円 ~ 55,090円

熱電対Kタイプ用一般用普通級フレキシブル耐震型補償導線。【特長】・特殊ポリエチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    VX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    可動部用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積(㎟):
    0.5
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • 仕上り外径(mm):
    5.6
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    特殊ポリエチレン
  • 形状:
    丸型
  • 導体構成(本/mm):
    64/0.1

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズの仕様

補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ:関連画像

VX ソフラ

補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ:関連画像

断面図
耐熱温度:60℃

 
導体公称断面積(SQ)0.5
導体構成(本/mm)64/0.1
導体外径(mm)1.00
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.50
絶縁体外径(約 mm)2.00
外被外被被覆厚(mm)0.80
仕上外径(約 mm)5.6
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(M Ω・Km)50以上
概算重量(Kg/Km)35
屈曲試験性能曲げ試験(回)500 万回以上
ねん回試験(回)
ケーブルベア(回)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
10

1個

35,412( 38,953円 )

5日目

71
10

1個

35,918( 39,510円 )

5日目

72
10

1個

36,424( 40,066円 )

5日目

73
10

1個

36,929( 40,622円 )

5日目

74
10

1個

37,435( 41,179円 )

5日目

75
10

1個

37,941( 41,735円 )

5日目

76
10

1個

38,447( 42,292円 )

5日目

77
10

1個

38,953( 42,848円 )

5日目

78
10

1個

39,459( 43,405円 )

5日目

79
10

1個

39,965( 43,962円 )

5日目

80
10

1個

40,471( 44,518円 )

5日目

81
10

1個

40,976( 45,074円 )

5日目

82
10

1個

41,482( 45,630円 )

5日目

83
10

1個

41,988( 46,187円 )

5日目

84
10

1個

42,494( 46,743円 )

5日目

85
10

1個

43,000( 47,300円 )

5日目

86
10

1個

43,506( 47,857円 )

5日目

87
10

1個

44,012( 48,413円 )

5日目

88
10

1個

44,518( 48,970円 )

5日目

89
10

1個

45,024( 49,526円 )

5日目

90
10

1個

45,529( 50,082円 )

5日目

91
10

1個

46,035( 50,639円 )

5日目

92
10

1個

46,541( 51,195円 )

5日目

93
10

1個

47,047( 51,752円 )

5日目

94
10

1個

47,553( 52,308円 )

5日目

95
10

1個

48,059( 52,865円 )

5日目

96
10

1個

48,565( 53,422円 )

5日目

97
10

1個

49,071( 53,978円 )

5日目

98
10

1個

49,576( 54,534円 )

5日目

99
10

1個

50,082( 55,090円 )

5日目

100
10

1個

41,714( 45,885円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用一般用普通級フレキシブル耐震型補償導線。
【特長】
・特殊ポリエチレン絶縁、柔軟性ビニルシースを施したK熱電対用フレキシブル耐震型補償導線です。
・柔軟性に優れていますので、射出成型機やロボット等の可動部の配線にお薦め。
・シース色は青色、絶縁色は赤色と白色。
・補償導線VXタイプはコンペンセーションタイプ。
・精度は普通級のため、温度誤差の範囲は±2.5℃以内。
・被覆はビニル製のため、多少の防湿、防水性を持っている。
【用途】
・耐熱温度60℃以下の環境下に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

    補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

    補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

      熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

      熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                  補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズ

                  補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズ

                    補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズ

                    補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 5,923円 16,185円 3,954円 6,323円 6,385円 3,615円 13,462円 12,523円 13,877円 22,706円 5,308円 2,354円 2,400円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K K K K K K K K K K K R K
                            補償導線種類 VX VX KCB KX KX VX KX WX KX KX KX RX VX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 可動部用 可動部用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 可動部用 可動部用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            装置の温度センサの配線に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            装置で使用した熱電対の電線に、この補償導線(VXソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-10)を使用しました。温度センサが熱電対なので、専用の電線を選定しました。屈曲タイプの電線ですが、可動部ではなく固定で使いました。温度値も正確に検出でき、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルベアに配線
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            有名なメーカーなので安心して使っています。
                            柔軟性が良いです。切売りで助かってます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q マイナスの環境下で屈曲して使っていいの? 
                            A
                            マイナス温度でご使用の場合は固定配線でご使用ください。絶縁やシースの割れの原因にもなります。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました