(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ

通常価格(税別)
20,231円 ~ 276,115円
税込価格
22,254円 ~ 303,727円

Kタイプアルミナ長繊維編組被覆熱電対。【特長】・熱電対Kタイプの素線にふっ素樹...

詳細情報を確認する

型番

未確定273件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ:関連画像
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ:関連画像

K-CCBFの断面図

製品仕様

JIS95規格 色区分2 色区分1
外被色 青スパイラル 緑スパイラル
+脚絶縁色 赤スパイラル 緑スパイラル
-脚絶縁色

注意・禁止事項

電源用電線としての使用はできません。
電力線との共同配線の使用は避けてください。
湿度の高いところでは使用できません。
端末のほつれに配慮してください。

K-CCBF 1P×1/0.32の仕様

導体 熱電対の種類
導体材質 (+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ) 0.08
導体構成(本/mm) 1/0.32
導体外径(mm) 0.32
絶縁体 絶縁体材料 セラミック繊維編組
絶縁被覆厚(mm) 0.20
絶縁体外径(約mm) 0.72
外被 外被材料 セラミック繊維編組
外被被覆厚(mm) 0.20
仕上外径(約mm) 1.1×1.8
電気特性 耐電圧(V/min) 混線無きこと
絶縁抵抗(MΩ・km)  
起電力(μV) 50℃ 2023±61
起電力(μV) 100℃ 4096±62
起電力(μV) 150℃ 6138±60
起電力(μV) 200℃ 8138±59
起電力(μV) 300℃ 12209±61
起電力(μV) 400℃ 16397±67

K-CCBF 1P×1/0.65の仕様

導体 熱電対の種類
導体材質 (+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ) 0.33
導体構成(本/mm) 1/0.65
導体外径(mm) 0.65
絶縁体 絶縁体材料 セラミック繊維編組
絶縁被覆厚(mm) 0.20
絶縁体外径(約mm) 1.05
外被 外被材料 セラミック繊維編組
外被被覆厚(mm) 0.35
仕上外径(約mm) 1.8×2.8
電気特性 耐電圧(V/min) 混線無きこと
絶縁抵抗(MΩ・km)  
起電力(μV) 50℃ 2023±61
起電力(μV) 100℃ 4096±62
起電力(μV) 150℃ 6138±60
起電力(μV) 200℃ 8138±59
起電力(μV) 300℃ 12209±61
起電力(μV) 400℃ 16397±67

K-CCBF 1P×1/1.0の仕様

導体 熱電対の種類
導体材質 (+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ) 0.75
導体構成(本/mm) 1/1.0
導体外径(mm) 1.0
絶縁体 絶縁体材料 セラミック繊維編組
絶縁被覆厚(mm) 0.35
絶縁体外径(約mm) 1.70
外被 外被材料 セラミック繊維編組
外被被覆厚(mm) 0.35
仕上外径(約mm) 2.4×4.1
電気特性 耐電圧(V/min) 混線無きこと
絶縁抵抗(MΩ・km)  
起電力(μV) 50℃ 2023±61
起電力(μV) 100℃ 4096±62
起電力(μV) 150℃ 6138±60
起電力(μV) 200℃ 8138±59
起電力(μV) 300℃ 12209±61
起電力(μV) 400℃ 16397±67
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[0.31~0.49] 0.33
1.8x2.8
99
1/0.65
10

1個

173,957( 191,353円 )

5日目

[0.31~0.49] 0.33
1.8x2.8
100
1/0.65
10

1個

139,333( 153,266円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
10
1/1.0
10

1個

33,485( 36,834円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
11
1/1.0
10

1個

36,834( 40,517円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
12
1/1.0
10

1個

40,182( 44,200円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
13
1/1.0
10

1個

43,531( 47,884円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
14
1/1.0
10

1個

46,879( 51,567円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
15
1/1.0
10

1個

50,228( 55,251円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
16
1/1.0
10

1個

53,576( 58,934円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
17
1/1.0
10

1個

56,925( 62,618円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
18
1/1.0
10

1個

60,274( 66,301円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
19
1/1.0
10

1個

63,622( 69,984円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
20
1/1.0
10

1個

66,971( 73,668円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
21
1/1.0
10

1個

70,319( 77,351円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
22
1/1.0
10

1個

73,668( 81,035円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
23
1/1.0
10

1個

77,016( 84,718円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
24
1/1.0
10

1個

80,365( 88,402円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
25
1/1.0
10

1個

83,713( 92,084円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
26
1/1.0
10

1個

87,062( 95,768円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
27
1/1.0
10

1個

90,410( 99,451円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
28
1/1.0
10

1個

93,759( 103,135円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
29
1/1.0
10

1個

97,107( 106,818円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
30
1/1.0
10

1個

100,456( 110,502円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
31
1/1.0
10

1個

103,804( 114,184円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
32
1/1.0
10

1個

107,153( 117,868円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
33
1/1.0
10

1個

110,501( 121,551円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
34
1/1.0
10

1個

113,850( 125,235円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
35
1/1.0
10

1個

117,199( 128,919円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
36
1/1.0
10

1個

120,547( 132,602円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
37
1/1.0
10

1個

123,896( 136,286円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
38
1/1.0
10

1個

127,244( 139,968円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
39
1/1.0
10

1個

130,593( 143,652円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
40
1/1.0
10

1個

133,941( 147,335円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
41
1/1.0
10

1個

137,290( 151,019円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
42
1/1.0
10

1個

140,638( 154,702円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
43
1/1.0
10

1個

143,987( 158,386円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
44
1/1.0
10

1個

147,335( 162,069円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
45
1/1.0
10

1個

150,684( 165,752円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
46
1/1.0
10

1個

154,032( 169,435円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
47
1/1.0
10

1個

157,381( 173,119円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
48
1/1.0
10

1個

160,729( 176,802円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
49
1/1.0
10

1個

164,078( 180,486円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
50
1/1.0
10

1個

139,452( 153,397円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
51
1/1.0
10

1個

142,241( 156,465円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
52
1/1.0
10

1個

145,030( 159,533円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
53
1/1.0
10

1個

147,819( 162,601円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
54
1/1.0
10

1個

150,608( 165,669円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
55
1/1.0
10

1個

153,397( 168,737円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
56
1/1.0
10

1個

156,186( 171,805円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
57
1/1.0
10

1個

158,975( 174,873円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
58
1/1.0
10

1個

161,764( 177,940円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
59
1/1.0
10

1個

164,553( 181,008円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
60
1/1.0
10

1個

167,342( 184,076円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
61
1/1.0
10

1個

170,132( 187,145円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
62
1/1.0
10

1個

172,921( 190,213円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
63
1/1.0
10

1個

175,710( 193,281円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
64
1/1.0
10

1個

178,499( 196,349円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
65
1/1.0
10

1個

181,288( 199,417円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
66
1/1.0
10

1個

184,077( 202,485円 )

5日目

0.75
2.4x4.1
67
1/1.0
10

1個

186,866( 205,553円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Kタイプアルミナ長繊維編組被覆熱電対。
【特長】
・熱電対Kタイプの素線にふっ素樹脂被覆を施した熱電対。
・熱起電力の特性上、導体構成は単線で構成されている。
・各熱電対の中でも一番簡易に温度測定ができる。
・セラミック繊維編絶縁セラミック繊維組外被を施した遮蔽無平形被覆熱電対線です。
【用途】
・1/0.32は450℃以下、1/0.65は650℃以下、1/1.0は750℃以下の環境で使用可能。
・固定配線用や、中温度域の簡単な温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズ

    被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ

    被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ

      被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

      被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ

        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

                被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

                  被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-HVVFシリーズ

                  被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-HVVFシリーズ

                    被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ

                    被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ

                      熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

                      熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 20,231円 5,062円 3,492円 5,631円 4,800円 6,846円 2,400円 21,969円 2,554円 2,554円 4,400円 5,308円 9,523円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 被覆熱電対 被覆熱電対 - 被覆熱電対 補償導線 補償導線 補償導線 被覆熱電対 被覆熱電対 被覆熱電対 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K T - K K K K K T K K K K
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 - 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用
                            使用最高温度 261℃以上 181℃~200℃ - 181℃~200℃ 91℃~105℃ 181℃~200℃ 60℃以下 261℃以上 61℃~90℃ 61℃~90℃ 106℃~180℃ 60℃以下 60℃以下

                            被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 一番簡単な加工方法は?
                            A
                            先端の導体のみを剥きだし、+脚と-脚が触れるように撚り接点を作ってください。
                            そうすれば接点箇所より温度を拾うことがでます。
                            もう片端は計測器に繋げれば、簡易的に温度を測ることができます。(先端の加工はTIG溶接などを行い接点箇所が外れないように加工をすることをお勧めいたします。)
                            Q 水や水蒸気がかかる箇所を測る場合に注意することはありますか?
                            A
                            この電線は吸湿性があります。湿気・水気のある場所での使用は絶縁低下等を起こす恐れがありますので、そのような箇所での配線は避けてください。また、未使用品の保管も乾燥した所にしてください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました