電気工事、空調サービスに、DMM機能付。【特長】・最大AC660.0Aまで測定...
デジタルクランプメータ AC専用 イメージ
※付属テストリードTL-23aのピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能
DCM660R | 測定レンジ | 最高確度 | 分解能 | 入力抵抗 | |
---|---|---|---|---|---|
ファンクション | 交流電流 | 66/660A | ±(2%+5) | 0.01A | 1MΩ |
直流電圧 | 600V | ±(1%+2) | 0.1V | ||
交流電圧 | 600V | ±(1.2%+5) | 0.1V | ||
周波数(電流) | 660/6.6k/30k | ±(0.2%+1) | 0.1Hz | ||
周波数(電圧) | 660/6.6k/66k/100k | ±(0.2%+1) | 0.1Hz | ||
抵抗 | 660Ω | ±(1%+7) | 0.1Ω | ||
導通 | 30Ωで以下でブザー音 開放電圧約1.2V | ||||
周波数特性 | 50Hz~500Hz | ||||
表示桁数 | 6,600 | ||||
電源 | LR03(単4形アルカリ)×2 | ||||
寸法/質量 | H208×W69×D38mm/約265g | ||||
付属品 | テストリード(TL-23a:全長約1.1m)、携帯ケース(C-DCM660)、取扱説明書 |
Loading...
電気工事、空調サービスに、DMM機能付。
【特長】
・最大AC660.0Aまで測定可能
・真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能
・INRUSH(突入電流)測定機能搭載(約100ms以内、10A~)
・MAX/MINホールド機能搭載
・クランプでもテストリードでも周波数測定可能
・データホールド、オートパワーセーブ機能搭載
・バックライト付液晶表示部採用
【用途】
・電気工事や保守メンテナンスに最適
DCM660Rで型番確定
絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660Rの型番DCM660Rのページです。
型番DCM660Rに関する仕様情報を記載しております。