(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GBU-63 1EC 60A 30MA リードセンツキ
漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き) ケッソウホゴツキロウデンシャダンキ

漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き) GBU-63 1EC 60A 30MA リードセンツキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,635円
税込単価
18,299円

【特長】・JIS互換性寸法で、オーバーカレント(OC)付きの単3中性線欠相保護...

詳細情報を確認する

  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    100/200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 動作時間(秒):
    0.1
  • 保護機能:
    単3中性線欠相保護付
  • 適合JIS規格:
    JIS C 8222 Ann2
  • 付属部品:
    端子カバー表面形TMC

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GBU-63 1EC 60A 30MA リードセンツキ 解除

Loading...

GBU-63 1EC 60A 30MA リードセンツキ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
素子数(極)
過電流引外し方式
用途
メーカ注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GBU-63 1EC 60A 30MA リードセンツキ

60AF
30
5
5
60
105
70
67.5
2
熱動電磁
-
U6301EC6030V
-

1個

16,635( 18,299円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS互換性寸法で、オーバーカレント(OC)付きの単3中性線欠相保護付漏電遮断器です

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

GBU-63 1EC 60A 30MA リードセンツキで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)の型番GBU-63 1EC 60A 30MA リードセンツキのページです。
型番GBU-63 1EC 60A 30MA リードセンツキに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付

      JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

      JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

        漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

        漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

          漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

          漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)

            JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

            JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

              漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)

                漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(2P)

                  グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                  グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型(モータ保護用)

                    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

                    漏電ブレーカ(JIS互換性形) ZSG(3P)

                      漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

                      漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(3P)

                        漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

                        漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN(2P)

                          過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                          過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

                            メーカー テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 LS ELECTRIC (旧LS産電) テンパール工業 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 16,635円 8,606円 5,082円 4,762円 5,400円 3,399円 3,900円 3,680円 21,337円 6,720円 4,075円 3,019円 4,820円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            極数 3 3 3 - - 2 2 2 - 3 3 2 2
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - - -
                            定格使用電圧(V) 100/200 100/200 100 / 200 - 100~220 100 / 200 AC100-100/200-200 AC100 - AC100/200 - AC100/200 AC100
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DINレール取付 ネジ止め ネジ止め ネジ止め - ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 - 表面型 表面型 表面型 表面型

                            漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GBU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?アンペアフレーム AF 定格感度電流
                            (mA)
                            定格遮断容量 AC100Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格電流
                            (A)
                            寸法 高さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            素子数
                            (極)
                            過電流引外し方式 用途 メーカ注文品番

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------------

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました