(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LP-A1530(W)
OAタップ EDLPトリプルタップ OAタップ EDLPトリプルタップ

OAタップ EDLPトリプルタップ LP-A1530(W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
447円
税込単価
492円

3個口トリプルタップ。【特長】・コンセントの口数の確保とコンパクトボディを両立...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    3

型番

LP-A1530(W) 解除

Loading...

LP-A1530(W) の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

定格:125V、15A
合計1,500Wまで。
寸法:H130×W80×D30
重量:35g
25/300

3個口トリプルタップのカラーバリエーション

LP-A1530(W)

LP-A1530(W)

LP-A1530(BK)

LP-A1530(BK)

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-A1530(W)

10

4個

447( 492円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3個口トリプルタップ。
【特長】
・コンセントの口数の確保とコンパクトボディを両立させたデザイン。
・外形寸法:H130×W80×D30。
【用途】
・電源を増やしたい時に。

カタログ

 

Loading...

LP-A1530(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ EDLPトリプルタップの型番LP-A1530(W)のページです。
型番LP-A1530(W)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ EDLPトリプルタップ

OAタップ EDLPトリプルタップ

    OAタップ トリプルタップ

    OAタップ トリプルタップ

      OAタップ EDLPコーナータップ

      OAタップ EDLPコーナータップ

        3P→引掛変換アダプタ

        3P→引掛変換アダプタ

          3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

          3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

            OAタップ 3個口フロントタップ

            OAタップ 3個口フロントタップ

              引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

              引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

                デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                  高容量タップ

                  高容量タップ

                    電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                    電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                      プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                      プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

                        テーブルタップ・トリプルタップ

                        テーブルタップ・トリプルタップ

                          トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

                          トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ ELPA朝日電器 サンワサプライ エレコム 明工社 Panasonic サンワサプライ 明工社 エレコム
                            通常価格 321円 1,234円 913円 3,729円 2,217円 950円 2,028円 3,323円 7,212円 6,719円 1,632円 561円 1,318円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 その他 A-2 その他 - - A-2 - A-2スイングプラグ - - - - A-2
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット - - A-2ソケット - A-2抜け止め その他 - - A-2ソケット A-2ソケット
                            定格電流(A) 15 15 15 - - 15 - 15 20 - - 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 - - 125 - 125 250 - - 125 125

                            OAタップ EDLPトリプルタップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LP-A1530(BK)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            321円

                            ( 353円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました