(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBA1520-06
I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 TBAシリーズ ボックスパーツ

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 TBAシリーズ TBA1520-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,654円
税込単価
4,019円

【特長】・製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネットで...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    150
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    65
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ネジ止め
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2X
  • 塗装色:
    ベージュ(5Y7/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    1
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    3
  • 代表規格:
    なし

TBA1520-06 の仕様・寸法情報

商品情報

I/Oターミナルキャビネットの特長

機器実装例

機器実装例

  • 前面カバーは内部機器の監視がしやすい透明タイプを採用。
  • シンプル構造の経済タイプ。
  • 機器の取付が簡単なDINレールを標準装備。
  • ガタースペースが広く、キャビネット内での配線作業が容易。
  • 材質:本体/鉄板製、カバー(検視窓)/ポリカーボネイト。
  • 機器取付:35mm幅DINレール(材質:めっき鋼板)。
  • 板厚:ボデー/1.0mm、カバー/3.0mm。
  • カバーの固定:ナベコネジ(M4×20)2個。
前面カバー

前面カバー

大型検視窓

大型検視窓

DINレール

DINレール

寸法

寸法図

寸法図

キャビネット寸法(mm)品番重量
(kg)
DIN
レール数
機器取付有効
フカサ寸法(mm)
タテ(H)ヨコ(W)フカサ(D)
15015065TBA 1515-060.71列47.5
200TBA 1520-061.0
300TBA 1530-061.2
400TBA 1540-061.5

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBA1520-06

200

1個

3,654( 4,019円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネットです。
・収納性とメンテナンス性に優れた鉄板製屋内用ターミナルキャビネット。
・前面透明カバーにより内部機器の監視がしやすい。
・シンプル構造の経済タイプです。
・FAシステムの伝送装置や端子台などをスッキリとレイアウトできる。
・監視窓サイズの大型化。I/Oターミナルの表示が確認できる大型窓を取付け。
・DINレールが装着済、DINレールの加工/取付の手間いらず。
・並べて設置OK、隣の扉(前面カバー)との干渉はナシ。キャビネットを並べて設置できる。
【用途】
・製造ラインの分離、増設、メンテナンスに対応する電源ターミナルや通信ターミナルに最適なキャビネット。

カタログ

 

TBA1520-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 TBAシリーズの型番TBA1520-06のページです。
型番TBA1520-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 TBAシリーズ

I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 TBAシリーズ

    I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ

    I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ

      I/Oターミナルキャビネット SIOB

      I/Oターミナルキャビネット SIOB

        【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

        【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

          TVC形ターミナルボックス(防水・防塵構造)

          TVC形ターミナルボックス(防水・防塵構造)

            CH-YA CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)

            CH-YA CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)

              【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

              【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

                SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

                  【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

                    【穴加工対応】TC-A TC形ボックス

                    【穴加工対応】TC-A TC形ボックス

                      コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

                      コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

                        キー付コントロールキャビネット CGK

                        キー付コントロールキャビネット CGK

                          CL-U CL形ボックス(防水・防塵構造)・国際規格認証タイプ

                          CL-U CL形ボックス(防水・防塵構造)・国際規格認証タイプ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 3,156円 8,242円 21,231円 3,981円 7,250円 6,637円 4,823円 102,766円 19,141円 5,002円 9,385円 8,393円 7,732円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 65 - - - 80 - - 200 - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 - 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応

                            I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 TBAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBA1515-06
                            TBA1540-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)

                            3,156円

                            ( 3,472円 )
                            1個 -

                            9日目

                            150

                            4,847円

                            ( 5,332円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました