(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:35T05-6M00-B0M GF
パワークランプ終端抵抗コネクタ シュウタンテイコウコネクタ

パワークランプ終端抵抗コネクタ 35T05-6M00-B0M GF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,285円
税込単価
1,414円

抵抗器を内蔵したコンパクトな設計のナイロンコネクタ。【特長】・テスタープローブ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    丸型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    数字
  • 数字:
    3
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 極数:
    5
  • 用途:
    ケーブル接続
  • 許容電圧(V):
    AC/DC7 MAX
  • 接続方向:
    ストレート
  • 誤挿入防止キー:
    タイプB(CC-Link通信用)
  • 特長:
    ドレイン線適合
  • コンタクト材料:
    銅合金
  • めっき仕様(接点部):
    ニッケル下地金

型番

35T05-6M00-B0M GF 解除

Loading...

35T05-6M00-B0M GF の仕様・寸法情報

商品情報

3M パワークランプ終端抵抗コネクタの仕様

3M パワークランプ終端抵抗コネクタの外観

3M パワークランプ終端抵抗コネクタの外観

3M パワークランプ終端抵抗コネクタの寸法図

3M パワークランプ終端抵抗コネクタの寸法図
指定外寸法公差
寸法:.0 、.00/公差:±.3、±.13
単位:mm

  • 材料及び処理
    ボディ:ナイロン樹脂(UL94V-0、黒色)
    カバー:PBT 樹脂(UL94V-0、灰色)
    コンタクト:銅合金(ニッケル下地めっき)
    抵抗器:MOS 1/2W 110Ω
  • 適合対象
    コネクタ:3M パワークランプ ボードマウントヘッダー 356xx-xxxx-xx0 PE、3M パワークランプ 分岐コネクタ 357xx-Lxx0-x00 AK、3M パワークランプ 中継接続用ワイヤーマウントプラグ 35805-6xx0-xxx GF
  • 定格
    電圧:AC / DC 7V Max(抵抗値と電力による算出値)
    電流:1/2W
    周囲温度:70℃
    使用温度:-20~+70℃

開発秘話

 

圧接技術とは1958年に3Mで開発された電線の接続技術で、通信、コンピュータ機器に幅広く採用されているだけではなく、厳しい環境下で使用されるFA機器においても圧接コネクタが使われており、長期接続信頼性は様々な機器で実証されています。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35T05-6M00-B0M GF

1個

1,285( 1,414円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

抵抗器を内蔵したコンパクトな設計のナイロンコネクタ。
【特長】
・テスタープローブによる通信確認が可能
・ワンタッチロック機構により、片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
・ワンタッチコネクタとケーブルアセンブリによる省工数化を実現
【用途】
・最大許容電流10Aまでの小極数系接続用途に最適
・CC-Link機器の通信用インターフェース

カタログ

 

Loading...

35T05-6M00-B0M GFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワークランプ終端抵抗コネクタの型番35T05-6M00-B0M GFのページです。
型番35T05-6M00-B0M GFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワークランプ終端抵抗コネクタ

パワークランプ終端抵抗コネクタ

    CC-Link 終端抵抗コネクタ

    CC-Link 終端抵抗コネクタ

      3M パワークランプ中継接続用ワイヤーマウントプラグ

      3M パワークランプ中継接続用ワイヤーマウントプラグ

        CC-Link パネル取付用プラグコネクタ

        CC-Link パネル取付用プラグコネクタ

          TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EI

          TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EI

            CC-Link パネル取付用プラグコネクタ(バネ式)

            CC-Link パネル取付用プラグコネクタ(バネ式)

              3M パワークランプボードマウントヘッダーストレート型

              3M パワークランプボードマウントヘッダーストレート型

                e-CONコネクタ

                e-CONコネクタ

                  TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズ

                  TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズ

                    新型スプリング式コネクタ770(WINSTA)・2本接続(渡可)

                    新型スプリング式コネクタ770(WINSTA)・2本接続(渡可)

                      CC-Link プラグコネクタ

                      CC-Link プラグコネクタ

                        3M パワークランプワイヤーマウントソケット

                        3M パワークランプワイヤーマウントソケット

                          CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)

                          CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)

                            メーカー スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン ミスミ TE Connectivity ミスミ スリーエムジャパン オムロン TE Connectivity ワゴ ミスミ スリーエムジャパン ミスミ
                            通常価格 1,285円 1,285円 522円 522円 77円 904円 407円 255円 71円 291円 524円 542円 827円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 丸型 - 角型 - - - 丸型 角型 角型 角型 - 角型 -
                            コネクタシリーズ頭文字 数字 A・B・C 数字 A・B・C - A・B・C 数字 D・E・F D・E・F V・W・X A・B・C 数字 A・B・C
                            数字 3 - 3 - - - 3 - - - - 3 -
                            適用ピン・コンタクト メス - オス オス - オス オス - - - オス - メス
                            極数 5 - 5 5 - - - 4 - - 5 - -

                            パワークランプ終端抵抗コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            35T05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました