(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DM1AA-SF-PEJ(72)
SDカードコネクタ DM1シリーズ SDカードコネクタ DM1シリーズ

SDカードコネクタ DM1シリーズ DM1AA-SF-PEJ(72)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
325円 260円
税込単価
358円 286円

SDメモリーカード用ソケットコネクタです。操作性の良いカードPush-Push...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    0.5
  • 使用電圧(V):
    AC125
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • 接続方向:
    アングル
  • 結線方法:
    基板実装(SMT)
  • 端子接触部のめっき:
  • 商品分類:
    カードコネクタ
  • 仕様:
    SDメモリーカード用
  • コンタクトピッチ(mm):
    2.5
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~+85
  • ターミナルピッチ(mm):
    2.5

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 在庫品はカット品の為、返品・キャンセル不可となります。ご了承ください。

型番

DM1AA-SF-PEJ(72) 解除

Loading...

DM1AA-SF-PEJ(72) の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

用途
ピン数
シリーズ
代表規格
特徴
カット販売
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM1AA-SF-PEJ(72)

-

対基板
10
カード
ROHS
スタンダード
無(バラ)
10

2個

325円

260

( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SDメモリーカード用ソケットコネクタです。操作性の良いカードPush-Pushイジェクト方式です。
【特長】
・ハウジング後部を板金で覆うことにより、カード挿入時の過度なストレスに耐えられます。(静荷重:400N)
・不慮の落下等カード先端から強大な荷重がかかるケースを想定した耐衝撃・堅牢設計です。
・カードイジェクト方式は、操作性の良いカード・プッシュイン-プッシュアウト方式を採用しています。
・本シリーズは、SD I/O に対応しているため、ブルートゥース通信モジュール等拡張モジュールを使用することができます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 在庫品はカット品の為、返品・キャンセル不可となります。ご了承ください。

DM1AA-SF-PEJ(72)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカードコネクタ DM1シリーズの型番DM1AA-SF-PEJ(72)のページです。
型番DM1AA-SF-PEJ(72)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDカードコネクタ DM1シリーズ

SDカードコネクタ DM1シリーズ

    PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

    PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

      microSDカードコネクタ DM3シリーズ

      microSDカードコネクタ DM3シリーズ

        SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ

        SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ

          DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

          DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

            I/Oカード用 バックコネクタ、プラグカバー

            I/Oカード用 バックコネクタ、プラグカバー

              I/Oカード用バックコネクタ NXシリーズ

              I/Oカード用バックコネクタ NXシリーズ

                CFカード用コネクタ MI20・21シリーズ

                CFカード用コネクタ MI20・21シリーズ

                  FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

                  FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

                    JEIDA Ver.3/PC Card Standard規格対応PCカード用コネクタ IC1シリーズ

                    JEIDA Ver.3/PC Card Standard規格対応PCカード用コネクタ IC1シリーズ

                      DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

                      DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

                        DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)

                        DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)

                          Micro-USBコネクタ ZXシリーズ

                          Micro-USBコネクタ ZXシリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 オムロン ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 オムロン オムロン ヒロセ電機
                            通常価格 325円 182円 155円 244円 2,904円 234円 357円 408円 600円 325円 1,470円 316円 85円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用電流(A) 0.5 1 0.5 1 2 - 0.5 0.5 - 0.5 2 2 -
                            使用電圧(V) AC125 - AC125 AC100 AC300 - AC125 AC125 - AC125 AC300 AC300 -
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) - - - オス(プラグ) - - - -
                            接続方向 アングル - アングル アングル ストレート - - - ストレート アングル - - -
                            結線方法 基板実装(SMT) - 基板実装(SMT) 基板実装(SMT) - - - 基板実装(SMT) - - - - -

                            SDカードコネクタ DM1シリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            製品に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/27
                            製品の基板部品に、このSDカードコネクタDM1AA-SF-PEJ(82)を使用しました。SDカードコネクタは、製品のファームウェアをアップデートする時に使うので、頻繁に使用するものではありません。SDカード挿入部の金属部分が鋭角になっているため、怪我をしそうなので改善されると良いと思います。その他に気になる点として、ヒロセ電機の製品資料に寸法図が抜けているところがあります。バリエーションは多くありますが、何が違うのかがイマイチわからないので、手配する際に戸惑うことがあります。また、オーダー番号もわかりづらいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価ボードにSDカードを接続するため
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            FPGA評価ボードにSDカードを接続するにあたり、コネクタとして使用しました。作りもよくスムーズに抜き差しできました。将来的にはUHS-II対応が徐々に進むと思いますので、対応のコネクタも入手できるようになれば良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価ボードに対して
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            評価ボードに実装して複数のインターフェイスに対して評価を行う際に使用しました。マイコンなどのプログラム(機能)をSDカードに読み込ませ、評価を行うために選定し購入しました。利用していて特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            データやり取りに使用するSDカードに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            データのやり取りを行うSDカードを機械に挿入できるようにするために使用しています。とても古い機械を扱っていて、SDカードを使わないとデータのやり取りができないため取り付けました。使用していて特にトラブルはありません。商品がなくなってしまうとデータのやり取りができなくなってしまうので、できるだけ長く取り扱ってほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DM1
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 ピン数 シリーズ 代表規格 特徴 カット販売
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました