レセプタクルの取付け向きを変更することが出来るL型台座。【特長】・レセプタクル...
種類 | コネクタ固定具 | 色 | 黒 |
---|---|---|---|
シェルサイズ(φ) | 20 | 適用シリーズ | NJW・NAW/ NRW・NEW兼用 |
商品種類 | L型台座 | - | - |
シェルサイズ24
正面図
側面図
下面図
シェル サイズ | 品名 | 標準寸法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
16 | NJW-16 ヨウLザ | 29.5 | 5 | 30.5 | 3 | 27.5 | 1.5 | 26 | 20 | 36.9 | 4-3.4 穴 | 4-M3 タップ |
20 | NJW-20 ヨウLザ | 32 | 35.3 | 5.3 | 32.8 | 29 | 23 | 38.4 | ||||
24 | NJW-24 ヨウLザ | 38 | 38 | 3 | 36 | 32 | 26 | 44.5 | ||||
28 | NJW-28 ヨウLザ | 41 | 41.5 | 40 | 35 | 29 | 46.8 |
使用例1
使用例2
レセプタクルの取付け向きを変更することが出来るL型台座。
【特長】
・レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。
・パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
・NJW、ENJW、ENRW、NAW、NRW、NEW兼用。
【用途】
・屋外機器全般のケーブル接続に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
NJW・NRWシリーズ用L型台座の型番NJW-20ヨウLザのページです。
型番NJW-20ヨウLザに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NJW-16L |
NJW-16ヨウLザ |
NJW-20L |
NJW-24L |
NJW-24ヨウLザ |
NJW-28L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | シェルサイズ (φ) |
---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | |
755円 ( 831円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 16 | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | |
909円 ( 1,000円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 24 | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - |
型番 |
---|