(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NV63-CVF 3P 20A AC100-440V 30MA F CE・CCC
WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品) CE CCCヒンNV-Cクラス

WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品) NV63-CVF 3P 20A AC100-440V 30MA F CE・CCC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,043円 13,340円
税込単価
15,447円 14,674円

制御盤の小型化に貢献した三菱遮断器。【特長】・高調波/サージ対応。・アクティブ...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    50AF
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    7.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    7.5
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE / CE / TUV / CCC
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 奥行き(mm):
    90
  • 種類:
    経済品
  • 仕様:
    高調波・サージ対応形

型番

NV63-CVF 3P 20A AC100-440V 30MA F CE・CCC 解除

Loading...

NV63-CVF 3P 20A AC100-440V 30MA F CE・CCC の仕様・寸法情報

商品情報

WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器(経済品) F Style CE・CCCの仕様

NV63-CVFイメージ

NV63-CVFイメージ

 

外形図

 

(単位:mm)

 

表面型(NV63-CVF)

表面型(NV63-CVF)

  • ※ 電線の直接接続はできません。

製品仕様

種別(シリーズ)漏電遮断器
種別漏電遮断器(一般用途)
シリーズ名F Style CE, CCC品 NV-Cクラス(経済品)
製品説明WS-Vシリーズ、小形F Style、CE・CCC品、経済品
形名NV63-CVF
フレームA50
極数2
AC/DCAC
最大適用電圧(AC)AC200V級
クラス経済品(C)
モータ保護用無し
定格電流(A)15 20 30 40 50
相線式φ1(直径1mm)2W
定格使用電圧 Ue(V)AC100-240
高速形定格感度電流(mA)30
最大動作時間 sat I△n0.1
at 5I△n0.04
時延形定格感度電流(mA)-
最大動作時間 s-
慣性不動作時間 s以上-
漏電表示方式表示窓
定格短絡遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1JIS C 8201-2-2 Ann.2IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)AC440V-
AC415V-
AC400V-
AC230V7.5/7.5
AC200V7.5/7.5
AC100V7.5/7.5
GB/T 14048.2(Icu/Ics)AC415V-
AC400V-
AC380V-
AC230V7.5/7.5
定格インパルス耐電圧(kV)4
アイソレーション適合適合
逆接続-
開閉寿命(回)機械的10,000
電気的6,000(AC240V)
選択度種別(使用カテゴリー)A
汚損度2
EMC環境条件(環境A又は環境B)A
外形寸法(mm)a36
b100
c68
ca90
表面形製品質量(kg)0.4
接続方式表面形(F)◎圧着端子用
裏面形(B)-
埋込形(FP)-
さし込形(PM)-
付属装置つき警報スイッチ(AL)-
補助スイッチ(AX)-
電圧引きはずし装置(SHT)-
不足電圧引きはずし装置(UVT)-
メグ測定スイッチ(MG)-
テストリード線(TBL)-
漏電警報スイッチ(EAL)-
縦形リード線端子台(SLT)-
テストボタンモジュール(TBM)
別売部品遮断器用BOX(箱入り)閉鎖形(S)-
防じん形(I)-
防水形(W)-
電気操作装置NFM NVM-
機械連動子(MI)パネル取付-
埋込形用-
遮断器直取付-
とってロック装置LC
HL
HL-S
操作とってF形
V形
S形-
C形-
端子カバーTC-L
TC-S
TTC-
BTC-
PTC-
裏面スタッド(B-ST)-
埋込取付枠(FP)-
さし込端子台(PM)-
IEC 35mmレール取付用アダプター標準装備
規格認証電気用品安全法適合
CEマークTUV認証
CCC取得
船級協会認定NK-
LR-
ABS-
GL-
BV-
CCS-
DNV-
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン
漏電遮断機能
定格遮断容量小・経済品(C)
用途特定用途なし
特殊条件特殊条件なし

【凡例】 ◎:標準品 ○:準標準品 △:受注品

型番リスト

型番
極数
定格遮断容量 AC400Vの時(kA)
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
寸法 幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NV63-CVF 3P 20A AC100-440V 30MA F CE・CCC

3
5
AC100~440
20
54

1個

14,043円

13,340

( 14,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

制御盤の小型化に貢献した三菱遮断器。
【特長】
・高調波/サージ対応。
・アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を保有。
・CE/CCC品は三相電源取りに対応。

カタログ

 

Loading...

NV63-CVF 3P 20A AC100-440V 30MA F CE・CCCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)の型番NV63-CVF 3P 20A AC100-440V 30MA F CE・CCCのページです。
型番NV63-CVF 3P 20A AC100-440V 30MA F CE・CCCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)

    WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

    WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

      漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

      漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

        漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

        漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

          漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV32-SVF

          漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV32-SVF

            漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

            漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

              漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

              漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

                漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

                漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

                  漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV630-SW

                  漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV630-SW

                    漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                    漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                      漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV250-SV

                      漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV250-SV

                        漏電ブレーカ BKW型

                        漏電ブレーカ BKW型

                          漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

                          漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Panasonic 三菱電機
                            通常価格 14,043円 9,594円 10,436円 10,900円 10,700円 22,550円 97,500円 33,483円 244,700円 72,300円 88,800円 8,778円 14,283円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 50AF - - 63AF - 100AF~199AF 400AF以上 200AF~399AF 400AF以上 100AF~199AF 200AF~399AF - -
                            定格感度電流(mA) 30 30 - - - - 100・200・500切替 - 100・200・500 切換 - - - -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 7.5 - 7.5 7.5 7.5 30 50 36 85 85 85 - 15
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 7.5 - 7.5 7.5 7.5 30 50 36 85 85 85 - 15
                            取付方法 DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - DIN/ネジ止め

                            WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(経済品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NV63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            極数 定格遮断容量 AC400Vの時
                            (kA)
                            定格使用電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            寸法 幅
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました