(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高屈曲 CAT5e LANケーブル

高屈曲 CAT5e LANケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,221円 ~ 12,069円
税込価格
3,543円 ~ 13,276円

特殊ポリマーと特殊シールドを採用し従来にない高屈曲性を実現した高屈曲シールド付...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品仕様

高屈曲 CAT5e LANケーブルの商品概要

外観

外観

  • 特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性と耐ノイズ性を実現したシールド付LANケーブル。
  • ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbpsの高速伝送が可能。
  • 産業用イーサネットやマシンビジョン用高速画像伝送に対応。
  • シールド付モジュラプラグ、スクリューロック機構付モジュラプラグ付ハーネスもラインアップ。
  • 柔軟性に富んでおり、きわめてしなやか。
  • 屈曲性に優れた特殊ポリマー絶縁体と特殊編組シールドにより、高い屈曲性・摺動性を有している。さらに捻回動作にも対応。
  • 特殊編組シールドにより、耐ノイズ性を高めている。
  • 耐油シースを採用しており工場等の環境で使用可能。
  • シールド付モジュラプラグ、可動部での使用に対応したスクリューロック機構モジュラプラグ付ハーネスをラインアップ。また、ケーブルには一般的なシールド付モジュラプラグ(RJ45)を使用する事も可能。
  • 1000BASE-T方式(伝送速度1Gbps)に対応したLAN用ケーブル。
  • ロボット、FA機器等で屈曲性や摺動性が要求される用途での使用に適している。

高屈曲 CAT5e LANケーブルの仕様

項目構造
導体外径AWG26 撚線導体
絶縁体種別特殊ポリマー
外径0.94mm
対数4対
項目構造
シールド種別特殊編組
外径5.4mm
シース種別耐油PVC
外径6.8mm

外形図

配線表
CN1側
PIN NO.
絶縁体色CN2側
PIN NO.
1白橙1
22
3白緑3
44
5白青5
66
7白茶7
88

形式

加工形状型番
ケーブル単体AWG26 4P TPMC-C5e(S-HFR)
両端RJ45コネクタ付ハーネスC5e(S-HFR)(K)-L
スクリューロックコネクタ/RJ45コネクタ付ハーネスC5e(S-HFR)(K)-HSL-L
※ 1 ケーブル長記号L:1~5、7、10、12m
※ モジュラプラグは標準でTycoElectronics(旧TycoAMP)。
※ コネクタの設置を確実に取るためにスクリューネジは、適切なトルクで締付けてください(スクリューネジの締付トルク推奨値 0.81N・m)。

性能

項目性能
最大ケーブル長 m40m※1
特性インピーダンスZo Ω100±15(1~100MHz)
挿入損失量IL dB/40m(20℃)24以下(100MHz)
近端漏話減衰量NEXT dB30以上(100MHz)
電力和近端漏話減衰量PSNEXT dB27以上(100MHz)
反射減衰量RL dB10以上(100MHz)
遅延時間Td ns/40m555以下(10MHz)
定格80℃ 30V UL認定品
耐電圧 V-minAC500V-min(ケーブル)
AC350V-min(ハーネス)
難燃性UL VW-1
耐油特性JIS K 6723
屈曲特性摺動300万回(曲げR:50mm)※2
首振屈曲30万回(曲げR:20mm)※2
捻回500万回(±180°)※2
PoE非対応
※ 1 性能を維持できるハーネス長が最長40mです。
※ 2 沖電線の試験条件による実測値であり、保証値ではありません。詳細はお問い合わせください。

ハーネス使用例:40mを超えて使用する場合

直接接続

直接接続

スイッチ使用

スイッチ使用

ケーブル延長

ケーブル延長

※ 延長可能なケーブル長の組合せは下表の通りです。延長用アダプタはエンハンスト・カテゴリ5適合品を使用してください。

 

可動部用C5e(S-HFR)-HSL(m)固定部用DTI-C5e350(SLA)(m)可動部用+固定部用総計(m)
40040
302757
205070
107585
88088
68591
49094
29597
0100100

開発秘話

 

特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LANケーブルです。
当社独自の特殊シールドの採用によって、シールド付とは思えない柔軟性、屈曲に対する優れた耐久性を実現しました。

型番リスト

型番
長さ(m)
コネクタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
両端RJ45コネクタ

1個

3,221( 3,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
両端RJ45コネクタ

1個

3,389( 3,728円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
両端RJ45コネクタ

1個

4,489( 4,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
両端RJ45コネクタ

1個

5,121( 5,633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
両端RJ45コネクタ

1個

5,989( 6,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
両端RJ45コネクタ

1個

6,989( 7,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
両端RJ45コネクタ

1個

8,161( 8,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
両端RJ45コネクタ

1個

12,069( 13,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
スクリューロック/RJ45コネクタ

1個

9,789( 10,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊ポリマーと特殊シールドを採用し従来にない高屈曲性を実現した高屈曲シールド付LANケーブル。
【特長】
・柔軟性に富んでおり、きわめてしなやか。
・屈曲性に優れた特殊ポリマー絶縁体と特殊編組シールドにより、高い屈曲性・摺動性を有する。
・捻回動作にも対応。ギガビット・イーサネット対応。産業用高速カメラ画像伝送方式に対応。
・特殊編組シールドにより耐ノイズ性を高めている。
・耐油シースを採用しており工場内等の環境での使用が可能。
・一般的なシールド付モジュラープラグ(RJ45)が使用可能。
【用途】
・産業用イーサネットや工業用マシンビジョン等の高速画像伝送に最適。

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高屈曲 CAT5e LANケーブル

高屈曲 CAT5e LANケーブル

    CAT6A UTPパッチコード(細径タイプ 28AWG)

    CAT6A UTPパッチコード(細径タイプ 28AWG)

      シールドパッチコード

      シールドパッチコード

        CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

        CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

          CAT6 UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル

          CAT6 UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル

            3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)

            3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)

              CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル

              CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル

                メーカー 沖電線 パンドウイット パンドウイット ミスミ ミスミ スリーエムジャパン ミスミ
                通常価格 3,221円 2,680円 3,050円 - - 5,624円 -
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目  
                カテゴリ CAT5e CAT6A CAT6A CAT6 CAT6 CAT5 CAT5e
                シールド構造 シールドあり・STP - シールドあり・STP シールドなし・UTP シールドなし・UTP シールドあり・STP シールドなし・UTP
                シールド詳細 一重シールド - - - - 二重シールド -
                ケーブル特性 耐屈曲 - - - - - -
                ケーブル導体 より線 - - 単線 単線 より線 単線

                高屈曲 CAT5e LANケーブルのレビュー

                評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                制御盤内と操作盤の通信に使用
                評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                今まで色々なケーブルを使用しましたが、細かいところに神経を使わずに配線が簡単にできます。一番使い勝手が良かったので今回もリピート購入しましたし、今後も利用していく予定です。長さが自由に選べるところは良いと思います。柔軟性においては固定して使用することが多いので気にならないです。1番最初に使用したものでもまだ使い始めて数年なので耐久性は判断ができません。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                Gig-Eカメラの結線用に
                評価 4.0満足度:4.02020/12/29
                性能も良く、ロボケーブルなので安心して使えるのですが、素人は、片側ずつねじを締めていくお蔭でコネクタが横向きになり、結果、結線不良が多いです。風袋に注意書きをつけてくれると嬉しいです。素人恐るべし!です。(そして当たり前のように文句を言うメカ屋さん)

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                IOTの配線に使用しています
                評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                FCW型開閉式コントロールボックス、FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズと一緒に購入しました。IOTの配線に使用しております。柔軟性もあるので特に問題はありません。使用していて気になる点もありません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 最小曲げ半径Rを教えてください。
                A
                固定時ケーブル外径の4倍以上
                可動時R=50mm以上
                を推奨しております。

                LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました