(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット

マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,931円
税込単価
7,624円

内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用した...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ KC1400の仕様

KC1400(表面)の外観

KC1400(表面)の外観

KC1400(裏面)の外観

KC1400(裏面)の外観

コンビ(抜止形・3ヶ/引掛形・1ヶ)

コンビ(抜止形・3ヶ/引掛形・1ヶ)

寸法図

 

(単位:mm)

 

KC1400の寸法図

KC1400の寸法図

※送り配線をする場合は、ブランクピース(端末用フタ)を取り除いてご使用ください。

 
KC1400の構造図

KC1400の構造図

※グリップ(電線保持用)は、使用電線によって大小差し替えてご使用ください。

 
部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3抜止形複式機器用アウトレット17117GHDZ
4抜止・引掛形コンビ機器用アウトレット13117HCDZ
5グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
6コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
7アウトレット連結板3銅合金
8-1ケーブル付引掛形さし込みプラグ1ソフトVCT 3C 2mm2:3112N

プラグ部の寸法図

 

(単位:mm)

 

引掛形さし込みプラグの寸法図

引掛形さし込みプラグの寸法図

製品仕様

  • 適用規格:JIS C 8303 配線用差込接続器
  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。
  • 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
  • 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能。
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用。
送り配線ができるマルチな仕様

送り配線ができるマルチな仕様

ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)が可能。

多種電線が接続可能

多種電線が接続可能

グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

  • 大側:φ11~13(仕上外径:11~13mm)
  • 小側:φ7.4~11.5(仕上外径:7.4~11.5mm)
環境にやさしいナイロン樹脂製

環境にやさしいナイロン樹脂製

有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂。

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。

  • 適用圧着端子 2.0mm2用:R2-4
  • 適用圧着端子 3.5mm2用:R3.5-4
  • ※ 結線は信頼性の高い圧着端子接続をしてください。
  • ※ ノイズフィルター付き・サーキットプロテクター付きの電源側を除きます。

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC1400

10

1個

6,931( 7,624円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用した電源タップ。
【特長】
・送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ。
・4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・色:白色。
・コード:3m/引掛形プラグ。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。

カタログ

 

Loading...

KC1400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセットの型番KC1400のページです。
型番KC1400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット

マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット

    マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

    マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

      マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)

      マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)

        マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

        マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

          マルチユースOAタップ 引掛形 15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

          マルチユースOAタップ 引掛形 15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

            マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

            マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

              マルチユースOAタップ 平刃形15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

              マルチユースOAタップ 平刃形15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグ

                マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグ

                  マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                  マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                      マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)

                      マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)

                        マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                        マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                          マルチユースOAタップ 平刃形15A×2ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

                          マルチユースOAタップ 平刃形15A×2ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 6,931円 6,111円 6,766円 6,048円 8,213円 3,431円 7,649円 6,358円 6,538円 6,049円 5,701円 6,263円 5,097円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ - 電源タップ -
                            プラグ形状 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA - 引掛け・NEMA A-3 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA A-3
                            ソケット形状 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3ソケット 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA A-3抜け止め 引掛け・NEMA A-3ソケット A-3ソケット
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

                            マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 固定は可能ですか?
                            A
                            オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました