(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CX1520-16
コントロールボックス CXシリーズ コントロールボックスCXシリーズ

コントロールボックス CXシリーズ CX1520-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,670円
税込単価
5,137円

笹形ハンドルのコントロールボックス【特長】・鉄製基板の使用により機器類の取付け...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP3X
  • 板厚(本体)(mm):
    1.2
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし
  • ドア形式:
    片扉

CX1520-16 の仕様・寸法情報

商品情報

コントロールボックスCXシリーズの詳細

寸法図

寸法図

仕様

  • 保護構造:IP3X
  • 構造:笹形ハンドル
  • 取付基板:鉄製基板1.6mm/方眼目盛付
  • ドア1.6mm ボデー1.2mm
  • ハンドル:B-60(笹形ハンドル)

フカサ 160mm

ボックス寸法(mm) ドア
形式
鉄製基板(鉄板ベース)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ)タテヨコ
150200160片扉CX 1520-161201502.4
200CX 2020-161702.9
250CX 2520-162203.4
200250160片扉CX 2025-161702003.4
300CX 3025-162704.6
200300160片扉CX 2030-161702504.0
250CX 2530-162204.6
300CX 3030-162705.3
400CX 4030-163706.6
250350160片扉CX 2535-162203005.2
300400160片扉CX 3040-162703506.6

(ドア下有効フカサ(D) 140mm ハンドル下有効フカサ(E) 110mm)

フカサ 200mm

ボックス寸法(mm) ドア
形式
鉄製基板(鉄板ベース)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ)タテヨコ
300300200片扉CX 3030-202702505.7
400CX 4030-203707.2
300400200片扉CX 3040-202703507.2
350CX 3540-203207.1
400CX 4040-203709.2
500CX 5040-2047010.6
350450200片扉CX 3545-203204008.6
300500200片扉CX 3050-202704508.0
400CX 4050-2037010.6
500CX 5050-2047012.7

(ドア下有効フカサ(D) 180mm ハンドル下有効フカサ(E) 150mm)

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CX1520-16

200
150
160
ベージュ(5Y7/1)

1個

4,670( 5,137円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

笹形ハンドルのコントロールボックス
【特長】
・鉄製基板の使用により機器類の取付けが確実
・ドアは着脱が容易な樹脂製ピン止め使用
・アースは真ちゅうネジを使用
・鉄製基板は突出の少ない小ネジ取付け
【用途】
・鉄製基板の使用により機器類の取付けが確実に行える。

カタログ

 

CX1520-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールボックス CXシリーズの型番CX1520-16のページです。
型番CX1520-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールボックス CXシリーズ

コントロールボックス CXシリーズ

    カブセ形屋外用スイッチホ゛ックス SOシリーズ

    カブセ形屋外用スイッチホ゛ックス SOシリーズ

      コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

      コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

        カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

        カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

          CCT型 ターミナルボックス

          CCT型 ターミナルボックス

            鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 組合せ型 FCSシリーズ

            鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 組合せ型 FCSシリーズ

              ターミナルボックス TABシリーズ

              ターミナルボックス TABシリーズ

                軽施工キャビネット KV

                軽施工キャビネット KV

                  軽施工キャビネット KVH

                  軽施工キャビネット KVH

                    【穴加工対応】TC-A TC形ボックス

                    【穴加工対応】TC-A TC形ボックス

                      仮設用キャビネット

                      仮設用キャビネット

                        扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                        扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ

                          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 ミスミ 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 内外電機 河村電器産業 ミスミ
                            通常価格 4,109円 2,873円 9,385円 2,088円 5,492円 - 3,486円 6,033円 7,532円 5,002円 9,880円 19,899円 -
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル - ハンドル ネジ止め ネジ止め ネジ止め ハンドル ハンドル ネジ止め ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 木製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 木製 鉄製 木製 鉄製 鉄製

                            コントロールボックス CXシリーズのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            制御BOXの予定  
                            評価 1.0満足度:1.02019/08/03
                            まだ届いていないのに感想かけません 2019年8月3日現在 いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CX1520-16K
                            CX2020-16
                            CX2020-16K
                            CX2025-16
                            CX2025-16K
                            CX2030-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            4,669円

                            ( 5,136円 )
                            1個 -

                            9日目

                            200150160クリーム(2.5Y9/1)

                            4,784円

                            ( 5,262円 )
                            1個 -

                            3日目

                            200200160ベージュ(5Y7/1)

                            4,784円

                            ( 5,262円 )
                            1個 -

                            9日目

                            200200160クリーム(2.5Y9/1)

                            4,109円

                            ( 4,520円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            250200160ベージュ(5Y7/1)

                            4,876円

                            ( 5,364円 )
                            1個 -

                            9日目

                            250200160クリーム(2.5Y9/1)

                            5,482円

                            ( 6,030円 )
                            1個 -

                            9日目

                            300200160ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました