(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CV3030-14
コントロールボックス CVシリーズ CVガタコントロールボックスCVシリーズ

コントロールボックス CVシリーズ CV3030-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,863円
税込単価
8,649円

パッチン錠・水切・防水・パッキン付キャビネット【特長】・蝶番が外に出ない内蝶番...

詳細情報を確認する

CV3030-14 の仕様・寸法情報

商品情報

コントロールボックス(CV)の特長

商品イメージ

商品イメージ

寸法図

寸法図

製品仕様

フカサ 140mm (ドア下有効フカサ(D) 120mm)

ボックス寸法 (mm) ドア
形式
鉄製基板(鉄板ベース)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ ) タテヨコ
300300140片扉CV 3030-142502307.2
400CV 4030-143508.9
300400140片扉CV 3040-142503308.9
400CV 4040-1435010.8
500CV 5040-1445013.0
300500140片扉CV 3050-1425043010.3
400CV 4050-1435013.0

フカサ 200mm (ドア下有効フカサ(D) 180mm)

ボックス寸法 (mm) ドア
形式
鉄製基板(鉄板ベース)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ ) タテヨコ
300300200片扉CV 3030-202502308.1
400CV 4030-203509.6
300400200片扉CV 3040-202503309.6
400CV 4040-2035012.0
500CV 5040-2045014.3
300500200片扉CV 3050-2025043011.5
400CV 4050-2035014.3

フカサ 250mm (ドア下有効フカサ(D) 230mm)

ボックス寸法 (mm) ドア
形式
鉄製基板(鉄板ベース)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ ) タテヨコ
300300250片扉CV 3030-25 2502308.9
400CV 4030-25 35010.5
300400250片扉CV 3040-25 25033010.5
400CV 4040-25 35013.0
500CV 5040-25 45015.5
300500250片扉CV 3050-25 25043012.5
400CV 4050-25 35015.5

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV3030-14

300
300
140

1個

7,863( 8,649円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パッチン錠・水切・防水・パッキン付キャビネット
【特長】
・蝶番が外に出ない内蝶番式
・鉄製基板上にはボデーへの取付けボルトがなく四隅まで機器取付スペースとして活用できます。
・南京錠等で施錠可能なパッチン鍵採用Φ5(直径5mm)
【用途】
・ボデーへの取付けボルトがなく四隅まで機器取付スペースとして活用できるため、狭い場所での使用が可能

カタログ

 

CV3030-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールボックス CVシリーズの型番CV3030-14のページです。
型番CV3030-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントロールボックス CVシリーズ

コントロールボックス CVシリーズ

    窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

    窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

      窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)

      窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)

        【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOSPシリーズ

        【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOSPシリーズ

          【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

            コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

              【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

              【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

                キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

                  鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 両開き Xシリーズ

                  鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 両開き Xシリーズ

                    キー付コントロールキャビネット CGK

                    キー付コントロールキャビネット CGK

                      鉄製 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOFXシリーズ

                      鉄製 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOFXシリーズ

                        【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                        【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                          屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                          屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 ミスミ 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 7,863円 25,895円 21,899円 24,599円 60,418円 9,385円 84,649円 39,036円 - 8,393円 15,174円 60,411円 82,793円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   13日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目~   3日目   3日目~   5日目   2日目~   9日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応
                            開閉形状 パチン錠 パチン錠 パチン錠 パチン錠 パチン錠 - ハンドル ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル パチン錠 ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            コントロールボックス CVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CV3030-20
                            CV3030-25
                            CV3040-14
                            CV3040-20
                            CV3040-25
                            CV3050-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            9,528円

                            ( 10,481円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300300200

                            13,931円

                            ( 15,324円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300300250

                            9,018円

                            ( 9,920円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400300140

                            14,872円

                            ( 16,359円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400300200

                            15,942円

                            ( 17,536円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400300250

                            16,492円

                            ( 18,141円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            500300140

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました