送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つハイスペックなOA...
KC1240の外観(表面)
KC1240の外観(側面)
(単位:mm)
KC1240の構造・寸法図
※ブランクピース(端末用フタ):送り配線をする場合は、取除いてご使用ください。
KC1240の内部結線部構造図
※グリップ(電線保持用):使用電線によって大小差し替えてご使用ください。
引掛形プラグの構造・寸法図
コンビ(抜止形・4ヶ/引掛形・2ヶ)
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
3 | 抜止形複式機器用アウトレット | 2 | 7117GHDZ |
4 | 引掛形複式機器用アウトレット | 1 | 3117HD |
5 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
6 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
7 | アウトレット連結板 | 3 | 銅合金 |
8-1 | ケーブル付引掛形さし込みプラグ | 1 | ソフトVCT 3C 2mm2:3112N |
送り配線ができるマルチな仕様
ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。
多種電線が接続可能
独自のグリップ構造により、キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。
環境にやさしいナイロン樹脂製
有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂を使用。
電線ストリップ長が全タイプ共通化
電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
Loading...
送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つハイスペックなOAタップ。
【特長】
・抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ。
・色:白色。
・本体難燃性:UL94 V-0。
・コード長3m。
・引掛形プラグ。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に。
Loading...
KC1240で型番確定
マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセットの型番KC1240のページです。
型番KC1240に関する仕様情報を記載しております。