(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B12-34LS
B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし) ネツキキシュウノウキャビネット

B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし) B12-34LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,521円
税込単価
11,573円

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。【特...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2XC
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

B12-34LS の仕様・寸法情報

商品仕様

B-LS_S-LS・熱機器収納キャビネット・扉換気口なしの仕様例

製品仕様

B-LS_S-LS・熱機器収納キャビネット・扉換気口なし イメージ

B-LS_S-LS・熱機器収納キャビネット・扉換気口なし イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内

IP規格

  • IP2XC

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付基板

  • 木製基板:15mm

キャビネット板厚

  • 扉:1.6mm
  • ボデー:1.6mm
  • 前面枠:1.6mmまたは2.3mm

ハンドル

  • 平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
  • 平面ハンドル中(H-12AN)(キーNo.N200:1コ)
品名記号扉形式外形寸法mm基板寸法mm有効フカサmm製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
B12-34LS片扉300400120220320887.9
B12-34LSC片扉300400120220320887.9
B12-43LS片扉400300120320220888.0
  • ※ 有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
基板・中板
塗装色
板厚(中板)(mm)
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B12-34LS

300
400
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10

1個

10,521( 11,573円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
【特長】
・ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
・材質は、鉄。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

B12-34LSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)の型番B12-34LSのページです。
型番B12-34LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

    B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

    B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

      【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

      【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

        【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOPシリーズ

        【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOPシリーズ

          【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

            窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

              THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ

              THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ

                【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOSPシリーズ

                【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOSPシリーズ

                  電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBXシリーズ

                  電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBXシリーズ

                    機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

                    機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

                      W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                      W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                        コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

                        コントロールボックス(鉄製基板) CXPN・CXPNKシリーズ

                          OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                          OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 日東工業 河村電器産業 日東工業 ミスミ 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 10,521円 11,720円 60,411円 7,704円 60,418円 25,895円 46,474円 24,599円 3,545円 7,195円 30,127円 9,385円 31,375円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   5日目   2日目~   3日目~   3日目   13日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル パチン錠 パチン錠 パチン錠 パチン錠 スナップラッチ パチン錠 扉なし ハンドル スナップラッチ - ハンドル
                            保護機能(耐環境性) IP2XC IP2XC IP54 IP4X IP44 IP44 IP2X IP54 IP4X

                            B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B12-105-2LS
                            B12-105-2LSC
                            B12-34LSC
                            B12-43LS
                            B12-43LSC
                            B12-44LS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            基板・中板 塗装色 板厚(中板)
                            (mm)
                            扉形式

                            36,182円

                            ( 39,800円 )
                            1個 -

                            6日目

                            101000500120木製ライトベージュ(5Y7/1)15両扉

                            36,182円

                            ( 39,800円 )
                            1個 -

                            6日目

                            101000500120木製クリーム(2.5Y9/1)15両扉

                            10,521円

                            ( 11,573円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10300400120木製クリーム(2.5Y9/1)15片扉

                            10,521円

                            ( 11,573円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10400300120木製ライトベージュ(5Y7/1)15片扉

                            10,521円

                            ( 11,573円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10400300120木製クリーム(2.5Y9/1)15片扉

                            12,040円

                            ( 13,244円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10400400120木製ライトベージュ(5Y7/1)15片扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました