(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,769円
税込単価
39,346円

テスター機能付交流、直流クランプメーター1000A。【特長】・1000Aまで測...

詳細情報を確認する

型番

3288-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3288-20

1個

35,769( 39,346円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テスター機能付交流、直流クランプメーター1000A。
【特長】
・1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ
・小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備
【用途】
・UPS非常用バッテリなど大電流測定に対応

商品情報

製品仕様

 3288-20
直流電流100.0/1000 A, 基本確度: ±1.5% rdg. ±5 dgt.
交流電流100.0/1000 A, (10~500 Hz, 真の実効値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt.
直流電圧420.0 mV~600 V, 5レンジ, 基本確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt.
交流電圧4.200~600 V, 4レンジ, 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt. (30~500 Hz, 真の実効値整流)
抵抗420.0 Ω~42.00 MΩ, 6 レンジ, 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt.
クレストファクタ3以下 (1000 Aレンジは2, 電圧は1.5)
その他機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A)
表示LCD, max. 4199 dgt., 表示更新レート 2.5 回/秒
電源コイン形リチウム電池 (CR2032) ×1, 連続使用時間: 35 h
測定可能導体径φ 35 mm 以下
寸法・質量57W × 180H × 16D mm, 150 g
付属品取扱説明書 ×1, テストリードL9208 ×1, 携帯用ケース9398 ×1

カタログ

 

3288-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20の型番3288-20のページです。
型番3288-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

    日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288

    日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288

      日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287

      日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287

        クランプメータ DCL1000

        クランプメータ DCL1000

          絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R

          絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R

            クランプメーター

            クランプメーター

              クランプメーター(平均値タイプ)

              クランプメーター(平均値タイプ)

                絶縁抵抗計 クランプメータ 真の実効値 DCL1200R

                絶縁抵抗計 クランプメータ 真の実効値 DCL1200R

                  True-rms クランプメーター

                  True-rms クランプメーター

                    簡易操作クランプメータ

                    簡易操作クランプメータ

                      日置(HIOKI) クランプオンセンサ

                      日置(HIOKI) クランプオンセンサ

                        日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F

                        日置(HIOKI) ACクランプメータ 3280-10F

                          メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 三和電気計器 三和電気計器 FLUKE FLUKE 三和電気計器 FLUKE 共立電気計器 日置電機 日置電機
                          通常価格 35,769円 28,647円 35,269円 12,800円 14,591円 31,435円 8,952円 16,867円 14,308円 4,951円 27,711円 12,250円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   3日目~   6日目   6日目  
                          商品区分 本体 本体 本体 - - - 本体 - 本体 - クランプ・プローブ 本体
                          アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - - - デジタル - デジタル - - デジタル
                          測定項目 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
                          測定範囲:交流電流(A) 0~1000 0~1000 0~100.0 - - - 400 - 400 - - 0~1000
                          測定範囲:直流電流(A) 0~1000 0~1000 0~100.0 - - - - - - - - -

                          日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 3288との違いは何ですか?
                          A
                          3288-20は真の実効値整流方式のため、歪んだ電流波形でも正確に測定可能です。

                          クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました