(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
分岐ボックス BZ-3
  • 数量スライド割引

分岐ボックス BZ-3 (レビュー)

通常価格(税別)
35,026円
税込価格
38,529円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
壁面等に設置可能で、電源増設に対応可能な構造を持った強固な金属製外郭の20A定格分岐ボックス。
【特長】
・表面にある3つのさし込み口より、同時に3つの負荷機器(合計20A)の接続が可能
・適用電線:2CT3.5mm2
・色:黒
・電線接続方式:圧着端子式
・適用圧着端子:R3.5-4

分岐ボックス BZ-3のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    200V分岐
    評価 4.0満足度:4.02020/12/17
    筐体はガッシリとした作りで、踏んでも蹴っても壊れなさそうな感じです。それ故に重量がありますが、配線いらずで、安心して使えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分岐ボックス BZ-3

分岐ボックス BZ-3

    OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

    OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

      マルチユースOAタップ(2ヶ口)

      マルチユースOAタップ(2ヶ口)

        マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

        マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

          OAタップ 3個口フロントタップ

          OAタップ 3個口フロントタップ

            マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

            マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

              マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し

              マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し

                マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

                マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

                  マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                  マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                      マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                      マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                        マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                        マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                          メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ELPA朝日電器 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                          通常価格 35,026円 3,294円 2,212円 6,111円 950円 6,048円 5,582円 3,431円 7,398円 6,263円 5,467円 4,359円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                          商品タイプ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                          ソケット形状 引掛け・NEMA A-3ソケット - 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-2ソケット A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3ソケット A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA / A-3抜け止め
                          定格電流(A) 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                          定格電圧(V) 250 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
                          差込口個数/分割口 3 2 2 4 3 4 6 4 6 4 6 4

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。