同時に二負荷(合計1,500W)までの分岐が可能な最終端末用の2ヶ口コードコネ...
ダブルコネクタボディ 7113GRZの外観
(単位:mm)
ダブルコネクタボディ 7113GRZの部品名/寸法図
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 1139A | 1 | 抜止形複式埋込コンセント |
2 | ゴムカバー | 1 | 耐侯性ゴム |
3 | プレート | 1 | ポリアミド樹脂 |
4 | グリップA | 1 | 軟鋼 亜鉛黒色メッキ・クロメート処理 |
5 | グリップB | 1 | 軟鋼 亜鉛黒色メッキ・クロメート処理 |
Loading...
同時に二負荷(合計1,500W)までの分岐が可能な最終端末用の2ヶ口コードコネクタボディ。
【特長】
・ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
・耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能。
【用途】
・電源を2つ必要とする場所に最適。
7113GRZで型番確定
ダブルコネクタボディ 抜止形 15A×2ヶ口 コードなしの型番7113GRZのページです。
型番7113GRZに関する仕様情報を記載しております。