送り配線が可能なマルチユースOAタップ。【特長】・VCT3.5mm2電線に対応...
(単位:mm)
マルチユースOAタップ 抜止形15A×4ヶ口 平刃形プラグ付コードセットの寸法図
5種類のさし込み口形状による組み合わせ(01)
5種類のさし込み口形状による組み合わせ(02)
各部名称
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | プラカバ-A | 1 | ポリアミド樹脂 |
2 | プラカバ-B | 1 | ポリアミド樹脂 |
3 | 抜止形複式機器用アウトレット | 2 | 7117GHDZ |
4 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
5 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
6 | アウトレット連結板 | 3 | 銅合金 |
7-1 | ケーブル付平刃形さし込みプラグ | 1 | ソフトVCT 3C 2mm2:7112GN-IV |
7-2 | コード付平刃形さし込みプラグ | 1 | VCTF 3C 2mm2:一体成形 |
7-3 | ケーブル付引掛形さし込みプラグ | 1 | ソフトVCT 3C 2mm2:3112N |
7-4 | ケーブル付ハーネスプラグ | 1 | ソフトVCT 3C 2mm2:ハーネスプラグ |
Loading...
送り配線が可能なマルチユースOAタップ。
【特長】
・VCT3.5mm2電線に対応する構造。
・内蔵コンセント/ケース材質に耐熱性/耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・4つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2等、各種電線に対応。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・許容電流値が高く、耐熱性/柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブルを採用。
【用途】
・スタイリッシュ化/省スペース化するのに最適。
アメリカン電機
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm2電線に対応する構造を持つ、NEMA L6-15R×4ヶ口、引掛形プラグ(NEMA L6-15P)付コードセットのOAタップです。
アメリカン電機
マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・一体成形平刃形・コードセット)
送り配線と3.5mm2電線に対応する構造を持つ、抜止形15A×4ヶ口、一体成形平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。
アメリカン電機
マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm2電線に対応する構造を持つ、平刃形15A×4ヶ口、平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。
KC1130(5M)で型番確定
マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5Mの型番KC1130(5M)のページです。
型番KC1130(5M)に関する仕様情報を記載しております。