ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用しているハイスペック...
マルチユースOAタップ 引掛形6ヶ口(表面)の外観
マルチユースOAタップ 引掛形6ヶ口(裏面)の外観
引掛形・6ヶ
(単位:mm)
マルチユースOAタップ 引掛形6ヶ口の寸法図1
マルチユースOAタップ 引掛形6ヶ口の寸法図2
引掛形プラグの寸法図
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
3 | 引掛形複式機器用アウトレット | 3 | 3117HD |
4 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
5 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
6 | アウトレット連結板 | 3 | 銅合金 |
7-1 | ケーブル付引掛形さし込みプラグ | 1 | ソフトVCT 3C 2mm2:3112N |
型番 |
商品タイプ |
ケーブル長(m) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
電源タップ
|
3
| 10 | 1個 | 8,213円(
9,034円
) | 3日目 | |
電源タップ
|
5
| 10 | 1個 | 8,286円(
9,115円
) | 3日目 |
Loading...
ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな電源タップ。
【特長】
・6つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
・色:白色。
・長さ:3m(KC1210)/5m(KC1210(5M))。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。