送り配線が可能で、VCT1.25~5.5mm2電線が接続できる構造を持ち、側面...
AU1130(表面)の外観
AU1130(裏面)の外観
抜止形・4ヶ
(単位:mm)
AU1130の寸法図
結線端子部(端子部保護カバー取り外し状態)
ブランクピース(端末用フタ)は、送り配線をする場合取り除いて使用すること。
ホールドピース(電線保持板)
使用電線に合わせて、差し替えて取り付ける。(ホールドピースBは添付部品)
ホールドピース取り付け状態
使用電線に合ったホールドピースにて電線保持側の方向(上矢印)に注意して端子部保護カバーへ取り付ける。
端子部保護カバー裏面
製品には予めホールドピースAが取り付けられている。
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | プラカバーA | 1 | ナイロン製 |
2 | プラカバーB | 1 | ナイロン製 |
3 | 抜止形複式機器用アウトレット | 2 | 7117GHDZ |
4 | 端子部保護カバー | 2 | ポリカーボネート製 |
5 | ホールドピースA | 2 | ナイロン製 |
6 | ホールドピースB | 2 | ナイロン製(添付部品) |
7 | ブランクピース | 1 | ナイロン製 |
送り配線ができるマルチな仕様
ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用が可能。
多種電線を固定
グリップはさし込み式で、キャブタイヤケーブル1.25~5.5mm2やVVF1.6~2.6mm等、各種電線を固定。
通電ロスを低減させるための導体サイズアップに対応。
AとB(上記画像参照)2種類(各2ヶ付属)あるので、使用する電線に合わせて使うこと。
※一部の製品情報のみ掲載しています。
15A定格の電源環境でも太い電線を使用する現場があるので、それに対応するタップが欲しい、という要望から製品化されました。
Loading...
送り配線が可能で、VCT1.25~5.5mm2電線が接続できる構造を持ち、側面に4ヶの抜止形さし込み口が付いた電源タップ。【特長】・接地形2P 15A 125V。・圧着端子による結線と引締式による結線が可能。・ブランクピース(防じん対策用フタ)を取り外すことで、送り配線が可能な分岐用タップとしても使用ができる。・本体材料に、耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。・結線端子部を覆う保護カバーが透明のため、接続後でも結線状態を確認することが可能。【用途】・卓上や床上だけではなく、確実な接続を必要とするフリーアクセスフロアなど。・多彩な電源環境の構築を強力にサポート。
AU1130で型番確定
アクセスタップ 抜止形15A×4ヶ口 コードなしの型番AU1130のページです。
型番AU1130に関する仕様情報を記載しております。