(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,294円
税込単価
3,623円

電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる白色OAタップ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    2
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 芯数:
    3
  • ソケット形状詳細:
    A-3平刃形

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

KU1090JT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

OAジョイントタップ 平刃形2ヶ口 コードナシ KU1090JTの仕様

KU1090JTの外観(正面)

KU1090JTの外観(正面)

  • 適用電線:VCT 2mm2、3.5mm2/VVFφ1.6~2(直径1.6~2mm)
  • 適用規格:JISC8303 配線用差込接続器
KU1090JTの外観(裏面)

KU1090JTの外観(裏面)

寸法図/構造図

 

(単位:mm)

 

KU1090JTの寸法図

KU1090JTの寸法図

KU1090JTの構造図

KU1090JTの構造図

部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3横型複式機器用コンセント17117GHD
4引掛形コードコネクタボディ13114R組ボディ
5ホールドピース1ポリアミド樹脂
6電線(緑)1KIV 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm))
7電線(白)1KIV 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm))
8電線(黒)1KIV 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm))

特長

  • 独自のグリップ構造により、キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
  • ケースや内蔵コンセントに使用している材質には、耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れ、UL認定の難燃仕様(UL94V-0)を持つナイロン樹脂を採用。
  • 有害物質を含まずリサイクルも可能、かつ自消性も兼ね備える材料なので、地球に優しく、また安全な環境を得ることができる。
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を標準装備。
  • 連結用の電源プラグとアウトレットには、不意な抜けを防止するため、接続の信頼性が高い引掛形を採用。
  • 裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能。

OAジョイントタップ複数接続例

デスク間はコード長1.5mまたは3mのジョイントタップを使用し、電源には接続の信頼性が高い引掛形器具を使用。

デスク間はコード長1.5mまたは3mのジョイントタップを使用し、電源には接続の信頼性が高い引掛形器具を使用。

2方向取付可能

L型フックの採用により、さし込み口を上にした平置きのほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面置きが可能。

L型フックの採用により、さし込み口を上にした平置きのほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面置きが可能。

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なりますのでご注意ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU1090JT

1個

3,294( 3,623円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる白色OAタップ。
【特長】
・連結用アウトレット付きの接地形2P(2P、3W GND)/15A/125V。
・引掛形プラグ/平刃形・2ヶ/引掛形・1ヶ。
・電線接続方式:圧着端子式。
・適用圧着端子:R2-4、R3.5-4。
・本体難燃性:UL94 V-0。
【用途】
・幹線レイアウトに最適。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

KU1090JTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなしの型番KU1090JTのページです。
型番KU1090JTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

    マルチユースOAタップ 平刃形15A×2ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

    マルチユースOAタップ 平刃形15A×2ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

      マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

      マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

        ダブルコネクタボディ 平刃形15A×2ヶ口 コードなし

        ダブルコネクタボディ 平刃形15A×2ヶ口 コードなし

          マルチユースOAタップ 平刃形 15A×6ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

          マルチユースOAタップ 平刃形 15A×6ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

            マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

            マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

              マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

              マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                分岐ボックス BZ-3

                分岐ボックス BZ-3

                  ダブルコネクタボディ 抜止形 15A×2ヶ口 コードなし

                  ダブルコネクタボディ 抜止形 15A×2ヶ口 コードなし

                    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

                    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

                      マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

                      マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

                        メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                        通常価格 3,294円 5,097円 6,263円 4,586円 8,301円 6,111円 7,398円 35,026円 3,467円 6,048円 7,254円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ -
                        ソケット形状 A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3ソケット
                        定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15
                        定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 250 125 125 125
                        差込口個数/分割口 2 2 4 2 6 4 6 3 2 4 6

                        OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなしのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 固定は可能ですか?
                        A
                        オプションでねじ止め式マグネット(Z0206:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

                        電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました