(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューV-Lok_チューブゲージアダプター

ニューV-Lok_チューブゲージアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
993円 ~ 2,615円
税込価格
1,092円 ~ 2,877円

【特長】・特殊工具や火気不要・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径D(D1)」となります。

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ニューV-Lok_チューブゲージアダプター(NPT)

 

ニューV-Lok_チューブゲージアダプター(G)

型番リスト

型番
適用管外径 D(D1)(φ)
接続ねじの種類
ねじの呼び
関連部品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.17
Rc
1/8B(6A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,120( 1,232円 )

8日目

6
Rc
1/8B(6A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,059( 1,165円 )

8日目

6
Rc
1/4B(8A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,302( 1,432円 )

4日目

6.35
Rc
1/8B(6A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,677( 1,845円 )

4日目

6.35
Rc
1/4B(8A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,302( 1,432円 )

4日目

6.35
G
1/4B(8A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,847( 2,032円 )

8日目

6.35
[NPT] NPT
1/4B(8A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,302( 1,432円 )

8日目

  • 注文停止中
6.35
Rc
3/8B(10A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,556( 1,712円 )

-

6.35
Rc
1/2B(15A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,905( 2,096円 )

8日目

8
Rc
1/4B(8A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,270( 1,397円 )

8日目

9.52
Rc
1/8B(6A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,397( 1,537円 )

8日目

9.52
Rc
1/4B(8A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,368( 1,505円 )

4日目

9.52
[NPT] NPT
1/4B(8A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブアダプタ・コネクター

1個

1,197( 1,317円 )

6日目

9.52
Rc
3/8B(10A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,765( 1,942円 )

4日目

9.52
[NPT] NPT
3/8B(10A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブアダプタ・コネクター

1個

1,639( 1,803円 )

6日目

9.52
Rc
1/2B(15A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

2,306( 2,537円 )

8日目

10
Rc
1/4B(8A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,368( 1,505円 )

3日目

10
Rc
3/8B(10A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

993( 1,092円 )

8日目

12.7
Rc
1/4B(8A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,799( 1,979円 )

8日目

12.7
Rc
3/8B(10A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

1,843( 2,027円 )

8日目

12.7
Rc
1/2B(15A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

2,615( 2,877円 )

8日目

12.7
[NPT] NPT
1/2B(15A)
[チューブアダプタ・コネクター] チューブゲージアダプター

1個

2,615( 2,877円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

(i)ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径D(D1)」となります。

カタログ

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_チューブゲージアダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト