(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューV-Lok_ハーフユニオン

ニューV-Lok_ハーフユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
696円 ~ 6,243円
税込価格
766円 ~ 6,867円

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。
  • チューブ差し込み部の寸法は、図面内のΦAとなりますので、 D寸法はチューブ差し込み部の寸法は示しておりません。最小穴径部分を示しています。

型番

未確定126件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ニューV-Lok_ハーフユニオン(NPT・R)

 

ニューV-Lok_ハーフユニオン(G):VUWH-□-FJS-V

 

ニューV-Lok_ハーフユニオン(G):VUWH-□-FJT-V

 

ニューV-Lok_ハーフユニオン(UNF)

ニューV-Lok_ハーフユニオン(OリングシールUNFおねじ)

 

ガスケット

型番リスト

型番
材質
使用流体
接続種類
接続種類 ねじ・管方向
適用管材質
適用管外径 D(D1)(φ)
接続ねじの種類
ねじの呼び
種類
関連部品種類
熱電対用タイプ
製品への表示
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
-
-
-
関連部品
ガスケット・シール
-
-

1個

696( 766円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
1.58
R
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

2,493( 2,742円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
2
R
1/8B(6A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,523( 1,675円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
3
R
1/8B(6A)
継手
-
対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,170( 1,287円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
3
R
1/8B(6A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,397( 1,537円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
3
R
1/4B(8A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,137( 1,251円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
3.17
R
1/8B(6A)
継手
-
対応
なし

1個

1,159( 1,275円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
3.17
R
1/8B(6A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,015( 1,117円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
3.17
[NPT] NPT
1/8B(6A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,015( 1,117円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
3.17
R
1/4B(8A)
継手
-
対応
なし

1個

1,292( 1,421円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
3.17
R
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,137( 1,251円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
3.17
[NPT] NPT
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,137( 1,251円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
4
R
1/8B(6A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,015( 1,117円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
4
R
1/4B(8A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,137( 1,251円 )

4日目

  • 注文停止中
[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
R
1/8B(6A)
継手
-
対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,049( 1,154円 )

-

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
R
1/8B(6A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

917( 1,009円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
G
1/8B(6A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にGマーク

1個

1,270( 1,397円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
[NPT] NPT
1/8B(6A)
継手
-
非対応
なし

1個

917( 1,009円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
R
1/4B(8A)
継手
-
対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,397( 1,537円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
R
1/4B(8A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

961( 1,057円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
G
1/4B(8A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にGマーク

1個

1,324( 1,456円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
[NPT] NPT
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

961( 1,057円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
R
3/8B(10A)
継手
-
対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,059( 1,165円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
R
3/8B(10A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,236( 1,360円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6
R
1/2B(15A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,655( 1,821円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
[U] UNF(Oリングシール)
7/16-20
継手
-
非対応
なし

1個

1,875( 2,063円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
[U] UNF
9/16-18
継手
-
非対応
なし

1個

1,390( 1,529円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
R
1/8B(6A)
継手
-
非対応
なし

1個

917( 1,009円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
[NPT] NPT
1/8B(6A)
継手
-
非対応
なし

1個

917( 1,009円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
R
1/4B(8A)
継手
-
対応
なし

1個

1,115( 1,227円 )

86日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
R
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

961( 1,057円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
G
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,324( 1,456円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
[NPT] NPT
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

961( 1,057円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
R
3/8B(10A)
継手
-
対応
なし

1個

1,412( 1,553円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
R
3/8B(10A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,236( 1,360円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
[NPT] NPT
3/8B(10A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,236( 1,360円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
R
1/2B(15A)
継手
-
対応
なし

1個

1,942( 2,136円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
R
1/2B(15A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,655( 1,821円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
6.35
[NPT] NPT
1/2B(15A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,655( 1,821円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
7.93
R
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,236( 1,360円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
R
1/8B(6A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,049( 1,154円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
R
1/4B(8A)
継手
-
対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,412( 1,553円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
R
1/4B(8A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,236( 1,360円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
G
1/4B(8A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にGマーク

1個

1,721( 1,893円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
[NPT] NPT
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,236( 1,360円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
R
3/8B(10A)
継手
-
対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,556( 1,712円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
R
3/8B(10A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,368( 1,505円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
[NPT] NPT
3/8B(10A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,368( 1,505円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
R
1/2B(15A)
継手
-
対応
ボディ六角面にRマーク

1個

1,821( 2,003円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
R
1/2B(15A)
継手
-
非対応
ボディ六角面にRマーク

1個

2,097( 2,307円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
8
[NPT] NPT
1/2B(15A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,765( 1,942円 )

3日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
9.52
[U] UNF
3/4-16
継手
-
非対応
なし

1個

2,130( 2,343円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
9.52
[U] UNF(Oリングシール)
9/16-18
継手
-
非対応
なし

1個

2,240( 2,464円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
9.52
R
1/8B(6A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,170( 1,287円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
9.52
[NPT] NPT
1/8B(6A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,170( 1,287円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
9.52
R
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,314( 1,445円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
9.52
G
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,843( 2,027円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
9.52
[NPT] NPT
1/4B(8A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,314( 1,445円 )

8日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
9.52
R
3/8B(10A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,478( 1,626円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼
水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
ねじ⇔管 方向
ハーフユニオン
ステンレス
9.52
[NPT] NPT
3/8B(10A)
継手
-
非対応
なし

1個

1,478( 1,626円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となります。
  • チューブ差し込み部の寸法は、図面内のΦAとなりますので、 D寸法はチューブ差し込み部の寸法は示しておりません。最小穴径部分を示しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_ハーフユニオンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト