(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャフトロックピン C-1688

シャフトロックピン C-1688

通常単価(税別)
822円
税込単価
904円

【特長】・アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効い...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊錠
  • 全長(mm):
    76.5
  • 材質:
    ステンレス

型番

C-1688 解除

Loading...

外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス
  • 製品質量:31g

使用例

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類特殊錠全長(mm)76.5
材質ステンレス - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-1688

1個

822( 904円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です
・可動部の簡易的な固定に最適です
・繰返し使用できます
【用途】
・特装車

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトロックピン C-1688の型番C-1688のページです。
型番C-1688に関する仕様情報を記載しております。

シャフトロックピン C-1688のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト