(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コイルチューブ

コイルチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,621円
税込価格
2,883円

【特長】・柔軟可能配管用のポリウレタンコイルチューブです・コンパクト配管が可能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コイル
  • 芯数(本):
    2
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    ポリウレタン
  • 色:
  • 使用流体:
    空気
  • 外径 D(φ):
    6
  • 内径 d(φ):
    4
  • カットサービス対応:
    なし
  • 外径【区分】:
    ~6
  • 内径【区分】:
    ~4
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.8(20℃)
  • 使用温度(℃):
    -20~60
  • 最大使用長さ(標準品)(m):
    1.5
  • コイル巻き部長さ(m):
    0.325

型番

TCU0604B2 解除

  • CADデータ未対応

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TCU0604B2

1個

2,621( 2,883円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟可能配管用のポリウレタンコイルチューブです
・コンパクト配管が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コイルチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト