(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久機器HPシリーズガイド付シリンダ STG-M-HP1/STG-B-HP1シリーズ

高耐久機器HPシリーズガイド付シリンダ STG-M-HP1/STG-B-HP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
軸受方式
配管ねじ種類
スイッチ数
リード線長さ(m)
スイッチ形番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
16
ころがり軸受
M5
-
-
-
10

1個

-( - )

6日目

50
16
ころがり軸受
M5
なし
なし
なし
-

1個

24,901( 27,391円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した作動を実現したガイド付きシリンダです
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品のガイド付シリンダSTGシリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能
・ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンス時に特殊な専用工具は不要です
・シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

外形図

外形図

 
 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久機器HPシリーズガイド付シリンダ STG-M-HP1/STG-B-HP1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました