(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)スーパーコンパクトシリンダ SSD2-HP1シリーズ

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)スーパーコンパクトシリンダ SSD2-HP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

長寿命シリンダ。【特長】・全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
スイッチ有無
配管ねじ種類
オプション
取付金具
スイッチ数
リード線長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
20
なし
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

40
20
なし
Rc
ロッド先端めねじ
なし
なし
なし
-

1個

6,726( 7,399円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長寿命シリンダ。
【特長】
・全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペースのため、あらゆる装置でご使用いただけます
・摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました
・特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現
・作動回数を重ねても始動圧力が一定だから、作動時間も一定
・チョコ停しらずで安定稼働に貢献
・標準品スーパーコンパクトシリンダSSD2シリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能
・シリンダスイッチ溝を4面すべてに配置(ただしΦ12、16は除く)
・配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がアップ

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

外形図

外形図

 
 
 
 
 
 
 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久機器HPシリーズ(長寿命)スーパーコンパクトシリンダ SSD2-HP1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました