(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ

マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,869円 ~ 81,170円
税込価格
20,756円 ~ 89,287円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定261件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

両側配管形:φ6~φ63

マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ 両側配管形:φ6~φ63外形図

注)本図は、スイッチレール付(無記号)を示します。

集中配管形:φ10~φ63

マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ 集中配管形:φ10~φ63外形図

製品仕様

製品仕様

チューブ内径(mm)61015202532405063
使用流体空気
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低作動圧力0.160.160.160.160.150.140.120.120.12
周囲温度および使用流体温度-10~60℃(ただし凍結なきこと)
注)使用ピストン速度50~500mm/s
クッションラバークッション
給油不要(無給油)
ストローク長さ許容差(mm)0~250st:(0~+1.0)、251~1000st:(0~+1.4)、1001st~:(0~+1.8)
取付方法ダイレクトマウント形
取付姿勢水平、傾斜、垂直注2)
磁石保持力(N)19.653.91372313635889221,4712,256

注1)オートスイッチ付で、中間位置にオートスイッチを設定する場合はリレー等の関係からピストン最大速度は300mm/s以内としてください。
注2)垂直取付の場合は、空気圧回路による中間停止はできません。

規格表

両側配管形:φ6~φ63

マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ 両側配管形:φ6~φ63規格表

注2)※印はCY1Rシリーズと異なる寸法を示す。

集中配管形:φ10~φ63

マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ 集中配管形:φ10~φ63規格表

注2)※印はCY1RGシリーズと異なる寸法を示す。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
配管形式
スイッチレール
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
101~250
~1.0
~50.0
~25.0
~20.0
0.2
0.16
150
34
18.5
19
標準形
スイッチレール付
M9B
3
2

1個

24,640( 27,104円 )

19日目

10
31~50
~1.0
~50.0
150.1~
20.1~30.0
0.4
0.16
50
38
25.5
26
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

20,151( 22,166円 )

19日目

10
51~100
~1.0
~50.0
150.1~
20.1~30.0
0.4
0.16
57
38
25.5
26
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

20,513( 22,564円 )

19日目

10
51~100
~1.0
~50.0
150.1~
20.1~30.0
0.4
0.16
100
38
25.5
26
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

20,513( 22,564円 )

19日目

10
101~250
~1.0
~50.0
150.1~
20.1~30.0
0.4
0.16
125
38
25.5
26
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

20,876( 22,964円 )

19日目

10
101~250
~1.0
~50.0
150.1~
20.1~30.0
0.4
0.16
150
38
25.5
26
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

21,634( 23,797円 )

19日目

10
101~250
~1.0
~50.0
150.1~
20.1~30.0
0.4
0.16
250
38
25.5
26
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

22,385( 24,624円 )

19日目

10
251~500
~1.0
~50.0
150.1~
20.1~30.0
0.4
0.16
335
38
25.5
26
標準形
スイッチレールなし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

20,368( 22,405円 )

19日目

10
251~500
~1.0
~50.0
150.1~
20.1~30.0
0.4
0.16
450
38
25.5
26
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

23,050( 25,355円 )

19日目

15
31~50
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
50
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

21,714( 23,885円 )

19日目

15
51~100
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
70
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

20,570( 22,627円 )

19日目

15
51~100
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
75
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

23,587( 25,946円 )

19日目

15
51~100
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
80
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

20,570( 22,627円 )

19日目

15
51~100
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
80
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
3
1

1個

26,517( 29,169円 )

19日目

15
51~100
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
100
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

20,570( 22,627円 )

19日目

15
51~100
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
100
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
A90
3
2

1個

24,816( 27,298円 )

19日目

15
51~100
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
100
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9B
3
2

1個

25,585( 28,144円 )

19日目

15
51~100
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
100
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
3
2

1個

27,636( 30,400円 )

19日目

15
51~100
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
100
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
1
2

1個

25,414( 27,955円 )

19日目

15
51~100
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
100
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
5
2

1個

26,179( 28,797円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
110
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

23,195( 25,515円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
120
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

23,500( 25,850円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
125
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

23,195( 25,515円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
147
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

23,218( 25,540円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
150
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

20,995( 23,095円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
150
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
A90
3
2

1個

23,544( 25,898円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
150
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9B
0.5
2

1個

28,152( 30,967円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
150
53
31.5
32
標準形
スイッチレールなし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

18,869( 20,756円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
175
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9B
3
2

1個

26,435( 29,079円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
180
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

21,420( 23,562円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
187
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

22,984( 25,282円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
200
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

21,420( 23,562円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
200
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9B
0.5
2

1個

28,935( 31,829円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
200
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
5
2

1個

27,029( 29,732円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
200
53
31.5
32
標準形
スイッチレールなし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

19,209( 21,130円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
215
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

23,406( 25,747円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
215
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9BW
0.5
3

1個

29,111( 32,022円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
220
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

21,845( 24,030円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
225
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
250
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

21,844( 24,028円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
250
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
A90
3
2

1個

24,394( 26,833円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
250
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9BW
3
2

1個

30,404( 33,444円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
250
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
5
2

1個

27,454( 30,199円 )

19日目

15
101~250
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
250
53
31.5
32
標準形
スイッチレールなし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

19,549( 21,504円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
265
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

22,270( 24,497円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
265
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9BW
0.5
2

1個

27,114( 29,825円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
300
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

22,269( 24,496円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
300
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9B
3
2

1個

29,188( 32,107円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
300
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
0.5
2

1個

28,764( 31,640円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
300
53
31.5
32
標準形
スイッチレールなし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

21,963( 24,159円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
330
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

22,695( 24,965円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
350
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9BW
3
2

1個

28,049( 30,854円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
350
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
1
2

1個

27,539( 30,293円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
417
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9B
0.5
2

1個

29,582( 32,540円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
420
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

23,545( 25,900円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
450
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

25,098( 27,608円 )

19日目

15
251~500
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
500
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
3
2

1個

31,020( 34,122円 )

19日目

15
501~1000
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
570
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

24,820( 27,302円 )

19日目

15
501~1000
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
570
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
3
2

1個

31,866( 35,053円 )

19日目

15
501~1000
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
30.1~40.0
1
0.16
570
53
31.5
32
標準形
スイッチレール付
M9N
1
2

1個

31,584( 34,742円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

あと16項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ

マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ

      マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 CY3Bシリーズ

      マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 CY3Bシリーズ

        マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-CY3Bシリーズ

        マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-CY3Bシリーズ

          マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 クリーンシリーズ 12-CY3Rシリーズ

          マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 クリーンシリーズ 12-CY3Rシリーズ

            サインロッドレスシリンダ 基本形 REAシリーズ

            サインロッドレスシリンダ 基本形 REAシリーズ

              サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REBRシリーズ

              サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REBRシリーズ

                ロッドレスシリンダ スリット式 ORC10シリーズ

                ロッドレスシリンダ スリット式 ORC10シリーズ

                  磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

                  磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

                    マグネット式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 CY1Hシリーズ

                    マグネット式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 CY1Hシリーズ

                      サインロッドレスシリンダ スライダ形 すべり軸受 REASシリーズ

                      サインロッドレスシリンダ スライダ形 すべり軸受 REASシリーズ

                        サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ

                        サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ CHELIC(チェリック) SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 18,869円 1,401円 11,984円 16,745円 17,211円 54,820円 36,549円 25,598円 - 43,689円 28,601円 16,701円 688円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   6日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   18日目~   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロッドレスシリンダ - ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ -
                            ロッドレスシリンダ ジョイント形式 マグネット式 - マグネット式 マグネット式 マグネット式 マグネット式 マグネット式 メカジョイント式 マグネット式 マグネット式 マグネット式 マグネット式 -
                            ガイド方式 ダイレクトマウント形 - 基本形 基本形 ダイレクトマウント形 基本形 ダイレクトマウント形 ガイドレス スライドガイド - すべり軸受ガイド形 ダイレクトマウント形 -
                            テーブル材質 アルミニウム合金 - アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ナイロン アルミ合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 -
                            特性 なし - - なし なし なし なし なし なし なし なし なし -

                            マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト