(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

共通仕様

電気仕様

項目内容
弁の種類と操作方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.2(注2)
耐圧力 MPa1.05
周囲温度 ℃-5~55(凍結なきこと)
流体温度 ℃5~55
手動装置ノンロック・ロック共用形(標準)
パイロット
排気方法
内部パイロット主弁・パイロット弁集中排気形
外部パイロット主弁・パイロット弁個別排気形
保護構造 注1防塵
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
項目内容
定格電圧 VDC24DC12AC100AC200
電圧変動範囲±10%
保持電流A
(注3)
標準0.015
(0.017)
0.030
(0.034)
0.009
(0.009)
0.006
(0.006)
低発熱・
省電力回路付
0.0050.010-
消費電力W
(注3)
標準0.35(0.40)-
低発熱・
省電力回路付
0.1-
皮相電力VA
(注3)(注4)
標準-0.93
(0.98)
1.40
耐熱クラスB
サージキラーオプション
インジケータランプ(オプション)
注1 水滴、油等のかからないように使用してください。
      DIN端子箱仕様の場合はIP65(防噴流形)になります。ただし、規定の
      適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
注2 外部パイロット(オプション記号:K)を選択時の使用圧力範囲は0~0.7MPaです。
      また、外部パイロット圧力は0.2~0.7MPaでご使用ください。
注3 ( )内はランプ付の値です。また、低発熱・省電力回路付はランプ付のみと
      なります。
注4 AC200VはDIN端子箱のランプ付の値です。

選定サポート情報

注文例

食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 3GB1・2/4GB1・2・3-FP1シリーズ 注文例

注1 外部パイロット(K)との組合せは対応しておりません。
注2 3位置オールポートブロックとPAB接続には排気誤作動防止弁付仕様はありません。
注3 E2※形、E2※J形コネクタ、DC12・24Vのみ対応しております。また、サージレス「S」と低発熱・省電力回路「E」は同時に選択できません。
注4 サージレス仕様となります。
注5 Pポートは標準でフィルタを内蔵しております。
注6 DIN端子箱のみ対応しております。
注7 グロメットリード線仕様はDC電圧のみ対応しています。
注8 ランプは端子箱に付属します。
注9 AC電圧は整流回路付となります。

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
パイロット給気
切換の種類 デュアル3ポート弁
手動装置
電線接続記号
電線接続
接続チューブ径(P・R1・R2ポート)
サージキラー・ランプ
Rc(R)種詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
食品製造工程向け
DC24V
自己保持
Rc
-
40~80
-
-
-
-
-
B
-
-
-

1個

-( - )

24日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
食品製造工程向け
DC24V
自己保持
Rc
1/4
40~80
0.2~0.7
内部
-
ノンロック・ロック共用
B
DIN端子箱(Pg7)
-
サージキラー・ランプ付
-

1個

12,956( 14,252円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧5ポート弁。
【特長】
・安全機能を備え、信頼性・使い易さをグレードアップ
・Φ40~80までのシリンダ駆動に適している
・新しいコイルアクチュエータを採用
・消費電力の低減
・手動誤操作防止(手動装置は保護カバー付)
・異物トラブルの防止
・低摺動・高寿命を実現
・放置応答性向上
【用途】
・エアシリンダーの操作に
・エアオペレートバルブの操作に

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

    制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

    制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

        7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

        7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

          パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブPV5G-6シリーズ

          パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブPV5G-6シリーズ

            制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

            制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                単体バルブ 直動式3ポート弁ピコゾール 3MA0シリーズ

                単体バルブ 直動式3ポート弁ピコゾール 3MA0シリーズ

                  ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                  ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                    制御機器スタンダード電磁弁240シリーズ

                    制御機器スタンダード電磁弁240シリーズ

                      制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

                      制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

                        NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ

                        NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ

                          4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ

                          4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ

                            メーカー CKD コガネイ SMC AirTAC(エアタック) CKD コガネイ SMC CKD CKD コガネイ コガネイ SMC SMC
                            通常価格 - 7,528円 2,689円 1,957円 - 12,026円 7,224円 4,190円 - 8,714円 11,314円 9,434円 4,504円
                            通常出荷日 7日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目~   3日目~  
                            用途 単体使用 - - マニホールド搭載用単体 単体使用 - - - 単体使用 - - 単体使用 マニホールド搭載用単体
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース - - マニホールドベース マニホールドベース - - - マニホールドベース - - ダイレクト マニホールドベース
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式ポペット パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール
                            配管 サブベース配管 - - ダイレクト配管 サブベース配管 - - - サブベース配管 - - ダイレクト配管 ダイレクト配管

                            食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました