(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS316材 マンテルチェイン

SUS316材 マンテルチェイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
26,421円 ~ 47,029円  特別価格 
税込価格
29,063円 ~ 51,732円  特別価格 

【特長】・SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.7×3.4(内寸法)
4968462060047

1個

26,421円

17,728

( 19,501円 )

1日目

9.6×4.4(内寸法)
4968462060542

1個

41,446円

25,493

( 28,042円 )

1日目

12.6×5.5(内寸法)
4968462060443

1個

47,029( 51,732円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです。

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316材 マンテルチェイン

SUS316材 マンテルチェイン

    SUS316材 ワイドマンテルチェイン

    SUS316材 ワイドマンテルチェイン

      ステンレスチェイン B-1127

      ステンレスチェイン B-1127

        チェイン(B-1126・ステンレス製)

        チェイン(B-1126・ステンレス製)

          シングルジャック ステンレス

          シングルジャック ステンレス

            ステンレス 小判鎖

            ステンレス 小判鎖

              ボールチェーン

              ボールチェーン

                バルブ開閉表示板取付金具(ボールチェーン)

                バルブ開閉表示板取付金具(ボールチェーン)

                  SUS316材 ショートマンテルチェイン

                  SUS316材 ショートマンテルチェイン

                    紛失防止用ステンレスチエーン

                    紛失防止用ステンレスチエーン

                      ステンレスボールチェイン B-1124

                      ステンレスボールチェイン B-1124

                        フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

                        フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C

                          チェインコレクション

                          チェインコレクション

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン タキゲン製造 タキゲン製造 ニッサチェイン 丸喜金属本社 ミスミ トラスコ中山 ニッサチェイン ミスミ タキゲン製造 ニッサチェイン ニッサチェイン
                            通常価格 26,421円 35,158円 7,700円 10,780円 11,401円 1,279円 - 375円 20,582円 - 9,515円 10,122円 376円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   6日目~   5日目   4日目~   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目  
                            種類 チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン ボールチェーン ボールチェーン チェーン チェーン ボールチェーン チェーン チェーン
                            材質詳細 SUS316 SUS316 - - - - - - SUS316 - - - -
                            長さ 30m 30m - - 30m - - - 30m - - 30m -

                            SUS316材 マンテルチェインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト