(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT-50G
PT型自在車プレート式 Pシリーズ P

PT型自在車プレート式 PT-50G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
408円
税込単価
449円

耐磨耗性/耐ガソリン(軽油含む)/耐油性/耐薬品性を備えた軽荷重用のスタンダー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

型番

PT-50G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PT-50G の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-50G

65
50
30
45
51

1個

408( 449円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐磨耗性/耐ガソリン(軽油含む)/耐油性/耐薬品性を備えた軽荷重用のスタンダードな双輪キャスターです。

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

PT-50Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PT型自在車プレート式の型番PT-50Gのページです。
型番PT-50Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PT型自在車プレート式

PT型自在車プレート式

    PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

    PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

      双輪キャスターN100

      双輪キャスターN100

        運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

        運搬車用プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

          SAMSONG 超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 150mm

          SAMSONG 超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 150mm

            SAMSONG 超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 200mm

            SAMSONG 超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 200mm

              PT型自在車ねじ込み式

              PT型自在車ねじ込み式

                双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

                双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

                  SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 75mm

                  SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 75mm

                    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 60mm

                    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 60mm

                      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 75mm

                      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 75mm

                        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mm

                        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在 60mm

                          デザインキャスタ CTGM□

                          デザインキャスタ CTGM□

                            メーカー ユーエイキャスター ユーエイキャスター 東海キャスター トラスコ中山 SAMSONG SAMSONG ユーエイキャスター 八幡ねじ SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG ミスミ
                            通常価格 188円 288円 7,438円 3,340円 67,227円 80,600円 203円 164円 1,278円 1,127円 612円 650円 143円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 - - ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 - - - - -
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 スチール スチール - - 樹脂 - - - - - スチール
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 100.1~130 - - - - - - - - - -
                            荷重範囲(daN) ~35.00 ~35.00 80.01~140.00 - - - ~35.00 - - - - - ~35.00

                            PT型自在車プレート式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT-40G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            旋回半径
                            (mm)

                            188円

                            ( 207円 )
                            1個 -

                            3日目

                            55402040.543

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました