(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンシルシリンダ 複動形 ゴムエアクッション付 SCPD3-※Cシリーズ

ペンシルシリンダ 複動形 ゴムエアクッション付 SCPD3-※Cシリーズ
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で軽量のシリーズです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • エンドロック:
    なし(標準)
  • バルブ:
    なし
  • ロッド材質:
    ステンレス鋼
  • 周囲温度(℃):
    -10~60

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

項目SCPD3-※C、SCPD3-L-※C
チューブ内径 mmφ6φ10φ16
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.30.2
耐圧力 MPa1.6
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径M5
ストローク許容差 mm0~+1.0
使用ピストン速度 mm/s50~750(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
クッションゴムエアクッション
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
許容吸収エネルギー J0.0120.0410.162

内部構造

SCPD3-※C/SCPD3-L-※C(スイッチ付)

ペンシルシリンダ 複動形 ゴムエアクッション付 SCPD3-※Cシリーズ SCPD3-※C/SCPD3-L-※C(スイッチ付) 内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質備考品番部品名称材質備考
1ピストンロッドステンレス鋼-11磁石-スイッチ付のみ
2ロッドナットニッケルメッキ12スペーサアルミニウム合金-
3六角ナットニッケルメッキ13ヘッドカバーアルミニウム合金硬質アルマイト
4ロッドパッキンニトリルゴム-14十字なべ小ねじステンレス鋼スイッチ付のみ
5ロッドカバーアルミニウム合金硬質アルマイト15固定金具ステンレス鋼スイッチ付のみ
6シリンダチューブステンレス鋼-16十字なべ小ねじステンレス鋼スイッチ付のみ
7止めリングステンレス鋼-17バンドステンレス鋼スイッチ付のみ
8ゴムエアクッション特殊ゴム-18固定ナットステンレス鋼スイッチ付のみ
9ピストンアルミニウム合金-19ピンステンレス鋼φ6のみ
10ピストンパッキンニトリルゴム-----

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
支持形式
クッション
スイッチ用磁石
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
ヘッド側ポート方向
付属品
ヘッド側ポート方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
16
二山クレビス形
ゴムエアクッション
-
-
-
-
-
垂直方向(標準)

1個

-( - )

9日目

200
16
二山クレビス形
-
なし
なし
なし
垂直方向
なし
-

1個

8,150( 8,965円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で軽量のシリーズです。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンシルシリンダ 複動形 ゴムエアクッション付 SCPD3-※Cシリーズ

ペンシルシリンダ 複動形 ゴムエアクッション付 SCPD3-※Cシリーズ

    ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

    ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

      ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ

      ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ

        ペンシルシリンダ 複動・微速形 SCPD3-Fシリーズ

        ペンシルシリンダ 複動・微速形 SCPD3-Fシリーズ

          ペンシルシリンダ 単動 引込形 SCPH3シリーズ

          ペンシルシリンダ 単動 引込形 SCPH3シリーズ

            ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズ

            ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズ

              ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ

              ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ

                ペンシルシリンダ 複動形 回り止め形 SCPD3-Mシリーズ

                ペンシルシリンダ 複動形 回り止め形 SCPD3-Mシリーズ

                  ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                  ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                    ペンシルシリンダ 単動形 押出・回り止め形 SCPS3-Mシリーズ

                    ペンシルシリンダ 単動形 押出・回り止め形 SCPS3-Mシリーズ

                      ペンシルシリンダSCPSシリーズ

                      ペンシルシリンダSCPSシリーズ

                        バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ

                        バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ

                          バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

                          バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD SMC SMC
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 8,371円 9,817円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   3日目~   9日目~   19日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 単動(引込み) 複動 単動(押出し) 複動 複動 単動(押出し) 単動(押出し) - -
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ロッド回り止め機能付 標準 ロッド回り止め機能付 標準 速度調整機能付 速度調整機能付

                            ペンシルシリンダ 複動形 ゴムエアクッション付 SCPD3-※Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト