(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で軽量のシリーズです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    耐熱
  • エンドロック:
    なし(標準)
  • バルブ:
    なし
  • クッション:
    ゴムクッション
  • ロッド材質:
    ステンレス鋼
  • スイッチ用磁石:
  • 周囲温度(℃):
    5~120

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 外形図1

SCPD3-T 基本形(00)

 
ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 外形図2

片側軸方向フート形(LS)

 
ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 外形図3

ロッド側フランジ形(FA)

 
ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 外形図4

二山クレビス形(CB)

製品仕様

製品仕様

ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 仕様表
 

ストローク

ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ ストローク
 

シリンダ質量

単位:g
ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ シリンダ質量
 

理論推力表

単位:N
ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 理論推力表
 

内部構造および部品リスト

ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 内部構造および部品リスト

規格表

 

●SCPD3-T 基本形(00)

ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 規格表_基本形

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:( )内の値はポート方向軸方向タイプの値です。

 

●片側軸方向フート形(LS)

ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 規格表_片側軸方向フート形

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。

 

●ロッド側フランジ形(FA)

ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 規格表_ロッド側フランジ形

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじの深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。

 

●二山クレビス形(CB)

ペンシルシリンダ 複動形 耐熱形 SCPD3-Tシリーズ 規格表_z二山クレビス形

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:ピンと止め金具は添付してあります。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
使用圧力(MPa)
支持形式
ヘッド側ポート方向
付属品
ヘッド側ポート方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
6
0.15~1.0
基本形
垂直方向(標準)
なし
-

1個

3,468( 3,815円 )

4日目

70
6
-
基本形
-
-
垂直方向(標準)

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で軽量のシリーズです。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

    角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

    角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

      スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

      スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

        エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズ

        エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズ

          エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

          エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

            食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

            食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

              エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

              エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

                低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ

                    食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

                    食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

                      ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ

                      ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ

                        エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CM2シリーズ

                        エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CM2シリーズ

                          エアシリンダ ペン型複動タイプ

                          エアシリンダ ペン型複動タイプ

                            メーカー CKD SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC CKD SMC SMC ミスミ
                            通常価格 - 11,007円 2,039円 10,751円 5,609円 - - 3,951円 - - 3,271円 - 2,180円
                            通常出荷日 4日目~   19日目   6日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   9日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動タイプ
                            ロッド作動方式 片ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ペン型
                            付加機能 標準 標準 - 標準 ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 標準 - 標準 - 標準

                            ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました