(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で軽量のシリーズです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • エンドロック:
    なし(標準)
  • バルブ:
    なし
  • クッション:
    ゴムクッション
  • ロッド材質:
    ステンレス鋼
  • 周囲温度(℃):
    -10~60

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SCPD3-(L)基本形(00)

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ SCPD3-(L)基本形(00)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。
注4:( )内の値はポート方向軸方向タイプの値です。

片側軸方向フート形(LS)

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ 片側軸方向フート形(LS)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

ロッド側フランジ形(FA)

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ ロッド側フランジ形(FA)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじの深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

二山クレビス形(CB)

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ 二山クレビス形(CB)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:ピンと止め金具は添付してあります。
注4:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

製品仕様

項目SCPD3
SCPD3-L
チューブ内径mmφ6φ10φ16
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力MPa1.0
最低使用圧力MPa0.150.1
耐圧力MPa1.6
周囲温度℃-10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径M5
ストローク許容差mm0~+1.0
使用ピストン速度mm/s50~750
クッションゴムクッション
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
許容吸収エネルギーJ0.0120.0410.162

内部構造

複動形 SCPD3-(L)

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ 複動形 SCPD3-(L)内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質備考品番部品名称材質備考
1ピストンロッドステンレス鋼-10磁石-スイッチ付のみ
2ロッドナットニッケルメッキ11スペーサアルミニウム合金-
3六角ナットニッケルメッキ12ヘッドカバーアルミニウム合金硬質アルマイト
4ロッドパッキンニトリルゴム-13ロッドメタルアルミニウム合金硬質アルマイト
5ロッドカバーアルミニウム合金硬質アルマイト14十字なべ小ねじステンレス鋼スイッチ付のみ
6シリンダチューブステンレス鋼-15固定金具ステンレス鋼スイッチ付のみ
7クッションゴムウレタンゴム-16十字なべ小ねじステンレス鋼スイッチ付のみ
8ピストンアルミニウム合金-17バンドステンレス鋼スイッチ付のみ
9ピストンパッキンニトリルゴム-18固定ナットステンレス鋼スイッチ付のみ

規格表

SCPD3-(L)基本形(00)

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ SCPD3-(L)基本形(00)規格表

片側軸方向フート形(LS)

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ 片側軸方向フート形(LS)規格表

ロッド側フランジ形(FA)

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ ロッド側フランジ形(FA)規格表

二山クレビス形(CB)

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ 二山クレビス形(CB)規格表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
支持形式
スイッチ用磁石
スイッチ
スイッチ数
リード線長さ(m)
ヘッド側ポート方向
付属品
ヘッド側ポート方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
16
基本形
なし
なし
なし
垂直方向
なし
-

1個

3,828( 4,211円 )

9日目

70
16
基本形
-
-
-
-
-
垂直方向(標準)

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で軽量のシリーズです。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

    ペンシルシリンダ 複動形 回り止め形 SCPD3-Mシリーズ

    ペンシルシリンダ 複動形 回り止め形 SCPD3-Mシリーズ

      ペンシルシリンダ 単動形 押出・回り止め形 SCPS3-Mシリーズ

      ペンシルシリンダ 単動形 押出・回り止め形 SCPS3-Mシリーズ

        ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ

        ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ

          ペンシルシリンダ 複動・微速形 SCPD3-Fシリーズ

          ペンシルシリンダ 複動・微速形 SCPD3-Fシリーズ

            ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズ

            ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズ

              ペンシルシリンダ 単動 引込形 SCPH3シリーズ

              ペンシルシリンダ 単動 引込形 SCPH3シリーズ

                エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CG1シリーズ

                エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CG1シリーズ

                  エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズ

                  エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズ

                    エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ

                    エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ

                      エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

                      エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

                        ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                        ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                          【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ

                          【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD SMC SMC SMC SMC CKD AirTAC(エアタック)
                            通常価格 - - - - - - - 4,462円 4,489円 3,689円 11,687円 - 942円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 単動(押出し) 単動(押出し) 複動 複動 単動(引込み) - 複動 複動 複動 複動 複動形
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 丸形
                            付加機能 標準 ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ロッド回り止め機能付 標準 標準

                            ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            購入検討
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/26
                            動作の確認ため動画をアップしてほしいです。どのような動作をするのか購入前にみてみたいです。
                            動作の確認ため動画をアップしてほしいです。どのような動作をするのか購入前にみてみたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポカ除け動作
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/16
                            商品としては満足しています。だだ、受注生産なのか納期に時間がかかるのが気になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました