(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽・中構造用フレーム 205フレーム

軽・中構造用フレーム 205フレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

20mm×25mmのアルミフレームです。小型ケース・カバー等に適しています。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

追加工の詳細情報はこちらからご参照いただけます。選定の際にご活用下さい。


 

レコフレームについて

レコフレームの詳細情報はこちらからご参照いただけます。選定の際にご活用下さい。
 


型番リスト

型番
長さ (切断品)(mm)
Tロック穴加工記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 1R (片側) / 2R (両側) / 2(両側)

1個

-( - )

4日目

1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 1R (片側) / 2R (両側) / 2(両側)

1個

-( - )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

20mm×25mmのアルミフレームです。小型ケース・カバー等に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽・中構造用フレーム 205フレーム

軽・中構造用フレーム 205フレーム

    中・重構造用フレーム 44Rフレーム

    中・重構造用フレーム 44Rフレーム

      軽・中構造用フレーム 25L型

      軽・中構造用フレーム 25L型

        中・重構造用フレーム 34Kフレーム

        中・重構造用フレーム 34Kフレーム

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

              軽・中構造用フレーム 20Cフレーム

              軽・中構造用フレーム 20Cフレーム

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

                  中・重構造用フレーム 44M型

                  中・重構造用フレーム 44M型

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・H

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・H

                      フレーム 20×20

                      フレーム 20×20

                        軽・中構造用フレーム 152型

                        軽・中構造用フレーム 152型

                          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

                          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

                            メーカー レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS 鍋清 レコフレーム(ユキ技研) SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目~   4日目   2日目~   4日目   7日目   5日目   8日目   3日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 20 40 25 30 30 50 20 30 40 60 20 15 20
                            フレームサイズ 20×25 40×40 25×25 30×40 - 50×50 20×20 30×30 40×40 60×60 20×20 15×25 20×40
                            フレームシリーズ レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            フレーム形状 長方形 正方形 正方形 長方形 - - 正方形 - 正方形 - 正方形 長方形 -
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 - 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×2列溝

                            軽・中構造用フレーム 205フレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト