(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ

真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,189円 ~ 5,231円
税込価格
1,308円 ~ 5,754円

小型で軽量のエジェクタ。【特長】・使用温度範囲:-5~+50℃( 凍結のなきこ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

直接配管形

ワンタッチ接続の寸法図1

ワンタッチ接続1

※直径6mmワンタッチ管継手の場合、リリースブッシュが図の形状となります。また、リリースブッシュは自在に回転します。

ワンタッチ接続の寸法図2

ワンタッチ接続2

直接配管形/ZH(18、20)D(S、L)A-□-□-□

標準ブラケットの寸法図1

標準ブラケット1

標準ブラケットの寸法図2

標準ブラケット2

サイレンサ(ZH05~15D□A)の寸法図

サイレンサ(ZH05~15D□A)

製品仕様

直接配管形/ワンタッチ接続の外観

ワンタッチ接続の外観

直接配管形/標準ブラケットの外観

標準ブラケットの外観

直接配管形/ワンタッチ接続+ねじ込み接続の外観

ワンタッチ接続+ねじ込み接続の外観

製品仕様

型番ノズル呼び径〔mm〕到達真空圧力※2〔kPa〕最大吸込流量〔L/min(ANR)〕空気消費量〔L/min(ANR)〕質量※3〔g〕
SタイプLタイプSタイプLタイプ
ZH05D□A0.5-90-48613135.0
ZH07D□A0.71228275.2
ZH10D□A1.02652526.1
ZH13D□A1.340788412.4
ZH15D□A1.5-66587811313.4
ZH18D□A1.87612816222.2
ZH20D□A2.09015519623.3
  1. ※1特性を示す各値は代表値であり、大気圧(天候、標高等)によって変化します。
  2. ※2供給圧力0.45MPa時の値
  3. ※3ワンタッチ管継手タイプの質量(標準ブラケットを除く)

構造

直接配管形の構造図
直接配管形の構造図(ねじ込みの場合)

構成部品

番号名称材質備考
1ボディPBT-
2ディフューザPPSSタイプ:茶色、Lタイプ:黒色
3アダプタPBT-
4標準ブラケットPBT着脱式(付属品)
5OリングNBRグリース付
6カセット--
7パッキンNBRグリース付
8ハーフ黄銅無電解ニッケルめっき

※手配型番はカタログをご参照ください。

規格表

直接配管形/ZH(18、20)D(S、L)A-□-□-□

型番AoB
ZH05D□A-□-□-06/0723.211
ZH07D□A-□-□-06/07
ZH10D□A-□-□-08/0930.813
ZH13D□A-□-□-10/1141.916.5
ZH15D□A-□-□-10/11
  • ※ ZH18/20D□Aは、EXH.ポートが直径1/2inchのサイレンサ付設定はありません。
  • ※ 標準ブラケット、サイレンサは製品に組付けられていません。同梱出荷となります。

製品仕様

型番D1D2D3d1d2d3M1M2M3L1L2※1L3L4
ミリZH05D□A-06-06-0610.410.410.466613.313.313.351.834.919.418.4
ZH07D□A-06-06-0655
ZH10D□A-06-06-0813.2814.261.7
ZH13D□A-08-10-1013.215.915.98101014.215.615.671.843.922.424.4
ZH15D□A-08-10-1083.651.4
ZH18D□A-10-12-1215.918.518.510121215.61717105.760.928.426.4
ZH20D□A-10-12-12112.262.2
インチZH05D□A-07-07-0711.1511.1511.151/4〃1/4〃1/4〃13.313.313.351.834.919.418.4
ZH07D□A-07-07-0755
ZH10D□A-07-07-0913.25/16〃14.261.7
ZH13D□A-09-11-1113.215.4515.455/16〃3/8〃3/8〃14.215.615.671.843.922.424.4
ZH15D□A-09-11-1183.651.4
ZH18D□A-11-13-1315.4519.319.33/8〃1/2〃1/2〃15.61717105.760.928.426.4
ZH20D□A-11-13-13112.262.2
型番ABCEFG※1J※1K※1N※1P※1Q※1
ミリZH05D□A-06-06-06111463.25.520174.23.2289.6
ZH07D□A-06-06-06
ZH10D□A-06-06-08
ZH13D□A-08-10-10172094.37.827224.23512
ZH15D□A-08-10-10
ZH18D□A-10-12-122222108標準ブラケット外形図参照
ZH20D□A-10-12-12
インチZH05D□A-07-07-07111463.25.520174.23.2289.6
ZH07D□A-07-07-07
ZH10D□A-07-07-09
ZH13D□A-09-11-11172094.37.827224.23512
ZH15D□A-09-11-11
ZH18D□A-11-13-132222108標準ブラケット外形図参照
ZH20D□A-11-13-13

※1標準ブラケットを取付けた場合。

注意・禁止事項

  • ※ ブラケットの取扱い方法につきましてはカタログをご参照ください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
  • ※ 商品画像は代表画像となっております。

型番リスト

型番
付加機能
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポート接続口形状
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
吸込流量(l/min)
ノズル径
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-48
27
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
28
0.7mm
標準ブラケット

1個

1,665( 1,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-48
27
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
28
0.7mm
なし

1個

1,498( 1,648円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

サイレンサ
-48
27
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
28
0.7mm
サイレンサ

1個

2,124( 2,336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-90
27
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
12
0.7mm
標準ブラケット

1個

1,310( 1,441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-90
27
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
12
0.7mm
なし

1個

1,572( 1,729円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

サイレンサ
-90
27
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
12
0.7mm
サイレンサ

1個

1,689( 1,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

サイレンサ
-90
27
ワンタッチ継手
φ6
ワンタッチ継手
φ6
12
0.7mm
標準ブラケット/サイレンサ

1個

2,218( 2,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型で軽量のエジェクタ。
【特長】
・使用温度範囲:-5~+50℃( 凍結のなきこと)
・使用流体:空気
・適用チューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・使用圧力範囲:0.1~0.6MPa( 供給(P)ポートへの供給圧力。真空(V)ポート、排気(E)ポートを同時に封止しないこと。)
・全長:最大11%減(6.7mm短縮)、ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)、質量:最大74%減(65.1g削減)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ

真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ

    真空用逆止弁(チェックバルブ) CH-01

    真空用逆止弁(チェックバルブ) CH-01

      真空発生器 管形

      真空発生器 管形

        マイクロエジェクタ FMEシリーズ

        マイクロエジェクタ FMEシリーズ

          小型真空ユニット ZBシリーズ

          小型真空ユニット ZBシリーズ

            小型真空ユニット ZBシリーズ マニホールド・オプションパーツ

            小型真空ユニット ZBシリーズ マニホールド・オプションパーツ

              小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

              小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

                小型真空エジェクタ ZAシリーズ

                小型真空エジェクタ ZAシリーズ

                  真空発生器 角形

                  真空発生器 角形

                    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ

                    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ

                      真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                      真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                        CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

                        CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

                          薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

                          薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

                            メーカー SMC コンバム(旧:妙徳) エスコ コガネイ SMC SMC SMC SMC エスコ コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) コンバム(旧:妙徳) SMC
                            通常価格 1,189円 7,513円 2,428円 10,571円 7,054円 998円 5,007円 8,967円 3,105円 37,471円 3,446円 35,756円 258円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 電磁弁直付形エルボ 関連部品 管形 角形 ユニット 関連部品 関連部品 ユニット 角形 ユニット 角形タイプ - -
                            用途 マニホールド - 単体 単体 - - - - 単体 マニホールド 単体 - -
                            使用圧力範囲(MPa) 0.1::0.6 - - - - - - 0.2::0.5 - 0.2::0.6 0.1::0.6 0.2::0.6 -
                            使用温度範囲(℃) -5::50 - 0::60 - -5::50 - - 5::50 0::60 - 0::60 - -
                            本体材質 ポリブチレンテレフタレート - - - - - - - - - - - -

                            真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            検査装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            海外で製作した製品を国内で気密検査をすることになり、新規に制作した検査装置に使用しています。検査装置としてこの商品で真空を作り、ワンタッチ管継手両口チーズユニオンKQ2T真空計A形、スロットルバルブユニオンストレートで構成品しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            海外で製作した製品を国内で気密検査をすることになり、新規に制作した検査装置に使用しています。検査装置としてこの商品で真空を作り、ワンタッチ管継手両口チーズユニオンKQ2T真空計A形、スロットルバルブユニオンストレートで構成品しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/15
                            イメージ通りの動作で治具に取り込めました。
                            他の設備でも代用できるところに使用したいと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            窒素ガスを真空引きするのに使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/29
                            顧客から製作・製造を依頼された生産設備装置の中で、窒素ガスをタンクに真空引きするのに使用しました。タンク内をこの商品で真空にして窒素ガスをタンク内に引き込みます。少し真空引きが弱かったですが、想定内なので、問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップの吸着
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/31
                            コンパクトで装置に組み込みやすくサイレンサーが着いているので音も気になりません。 

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品梱包時移送設備に
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            製品梱包時移送設備に対し吸着機構として使用しています。製品の形状や重量により到達真空度の違うものを使い分けしています。いずれも吸着力含め性能に満足しており、経年劣化時の交換部品として継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ZHシリーズの型式で到達真空圧力があるが、SタイプとLタイプの選定上の違いは何ですか?
                            A
                            ZHシリーズのSタイプは高真空タイプ、Lタイプは大流量タイプです。
                            到達真空圧力に選定記号S(-90kPa)とL(-48kpa/-66kPa)がありますが、ノズル径には関係しません。
                            真空ポートからの吸込流量がLタイプは多いため、漏れ量のあるワークを吸着する場合、Lタイプの方が高い真空圧力を得られることがあります。
                            漏れ量と真空圧力の関係を流量特性表で確認して頂き、より真空高い真空圧力を得られるタイプを選択下さい。
                            (例:漏れ量が20L/min(ANR)では、ZH10□SAの真空圧力は-20kPa、
                            ZH10□LAの真空圧力は約-32kPaでLタイプの方が高い真空圧力)
                            詳細はZHカタログをご参照ください。
                            Q ZHシリーズで真空圧力が低下した。どうすれば良いですか?
                            A
                            ZH直接配管形⇒①排気が集合配管の場合、他の排気に影響されると真空度が上がりません。
                            排気抵抗にならないような大きな排気管をご使用ください。
                            ②排気がサイレンサの場合、吸音材の汚れを確認して下さい。またはサイズの見直しをご検討ください。
                            ZHボックス形⇒①吸音材が汚れていませんか。吸音材の交換をお願いします。
                            ZH共通⇒①バキュームパッド側からの異物の入り込みはありませんか。
                            異物(固形物、水滴など)が内部構造のディフューザにかみ込んで排気特性を阻害している可能性があります。
                            除去とともにバキューム側にサクションフィルタの設置をお願いします。
                            ②ZHへの供給圧力が低下していないか確認してください。

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました