【特長】・小形、コンパクト設計。・真空圧での漏れを極小に押えているため、長時間...
種類 | [関連部品] 関連部品 | 使用流体 | 空気(非腐食、不燃性気体) |
---|---|---|---|
使用圧力範囲(kPa) | -29.3~-95.8 | クラッキング圧力(kPa) | -20 |
接続口径 | Rc1/4(パッド側)、Rc1/8(コンバム側) | - | - |
項目/型番 | 単位 | CH-01 | |
---|---|---|---|
使用流体 | - | 空気、非腐食性ガス、不燃性ガス | |
周囲温度 | ℃ | 0~+60(但し、凍結しないこと) | |
使用圧力範囲 | kPa | -95.8~-29.3 | |
クラッキング圧力 | kPa | -20 | |
接続口径 | パッド側 | - | Rc1/4 |
コンバム側 | - | Rc1/8 | |
質量 | g | 68 |
※異物混入することによりエア漏れが発生しますので、真空用フィルタ等で除去してください。
※真空ポンプでの使用はできません。
【特長】
・小形、コンパクト設計。
・真空圧での漏れを極小に押えているため、長時間の吸着保持が可能です。
真空用逆止弁(チェックバルブ) CH-01の型番CH-01のページです。
型番CH-01に関する仕様情報を記載しております。